TIDA-00143

汽车 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

TIDA-00143

设计文件

概述

TIDA-00143 参考设计是一款 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(标称值)电源供电。该电源电压可在较大范围内变化,例如在典型汽车应用中。  该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流为 5 安培。  该板的尺寸和布局有助于对驱动电子设备和固件进行评估,可以轻松访问各个测试点上的关键信号。  通过使用 3 触点连接器或将电机相线焊接到板中的镀通孔,可以连接各种各样的电机。  为 12VDC 电源装上了保险丝,以防止测试过程中电机发生故障时板或工作台电源受到损坏。  可以通过标准 JTAG 连接器或通过 PWM 输入和输出信号传送命令和电机的状态。  用户还可以通过 JTAG 连接器对微控制器进行重新编程,从而允许对各种应用进行定制。

特性
  •  由单个 12V 汽车电源(7V 至 40V 工作范围)供电
  • 驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,功率最高可达 60W,不需要位置传感器
  • MotorWare™ 软件可轻松上手
  • 通过测试点可轻松访问关键电机控制信号
  • 可通过 JTAG 控制器对微控制器进行编程,从而进行定制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU308.PDF (271 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU307.PDF (1869 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR557.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC389.ZIP (826 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC390.ZIP (1222 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR556.PDF (712 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027F-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8301-Q1汽车三相栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903-Q1AEC-Q100 0 级和 1 级汽车类高电压双路差分比较器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2365-Q1汽车级 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027F具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3828-Q1具有看门狗计时器的汽车类电压监控器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N-Q1汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00143 Overview 2014-4-28
* 测试报告 TIDA-00143 Test Results 2014-4-28
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13
用户指南 TIDA-00143 Quick Start Guide 2014-4-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频