该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相似
DRV8301-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有经 AEC-Q100 测试的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4A
- 运行电源电压 6V-60V
- 2.3A 灌电流和 1.7A 拉电流栅极驱动能力
- 集成双路具有可调增益和偏移的电流检测运放
- 集成降压转换器以支持高达 1.5A 外部负载
- 兼容3路或6路脉宽调制 (PWM) 输入方式的独立半桥控制
- 具有 100% 占空比支持的自举栅极驱动器
- 可编程死区时间以保护外部场效应晶体管 (FET) 不被击穿
- 减少电磁干扰 (EMI) 的转换率控制
- 外部 MOSFET 的可编程过流保护
- 兼容 3.3V 和 5V 数字逻辑接口
- SPI 接口
- 耐热增强型 56 引脚薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) 散热垫向下 DCA 封装
应用范围
- 汽车用 3 相无刷直流电机和永磁同步电机
- 水泵、油泵、燃料泵
DRV8301-Q1 是一款针对三相电机驱动应用的汽车用栅极驱动器集成电路 (IC)。 它提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动两个
N 类型 MOSFET,一个用于高侧,一个用于低侧。 它支持高达 2.3A 吸入和 1.7A 源出峰值电流能力,单一电源输入且电压范围宽(6V 至 60V)。 DRV8301-Q1 使用自举栅极驱动电路且支持 100% 占空比。 此栅极驱动器具有高侧 FET 和低侧 FET 自动握手短路保护,来防止短路电流击穿。 通过监测外接功率场效应管的Vds,提供对外部功率器件的过流保护。
DRV8301-Q1 包括两个用于精确电流测量的电流检测运放。 此电流检测运放支持双向电流感测,并且提供高达 3V 的可调输出偏移。
DRV8301-Q1 内部集成开关模式降压电源转换器,此转换器具有可调输出和开关频率,以支持外围微控制器 (MCU) 电源或额外的系统电源需求。 此降压转换器能够驱动高达 1.5A 负载。
SPI 接口提供详细的故障报告以及灵活的参数设置,诸如针对电流检测运放的增益控制,栅极驱动器的转换率控制等。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 配备双电流检测运放和 DC-DC 降压稳压器的汽车用三相前级驱动器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 10月 23日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点