OPA2365-Q1

正在供货

汽车级 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 50 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.2 Rail-to-rail In, Out Features Zero Crossover Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 65
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 50 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.2 Rail-to-rail In, Out Features Zero Crossover Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 65
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • OPA2365-Q1 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 增益带宽:50MHz
  • 零交叉失真拓扑
    • 出色的 THD+N:0.0004%
    • CMRR:100 dB(最小值)
    • 轨到轨输入和输出
    • 输入超出电源轨 100mV
  • 低噪声:4.5nV/√Hz (100kHz 时)
  • 压摆率:25V/µs
  • 快速趋稳:0.3µs 至 0.01%
  • 精密
    • 低偏移:100µV
    • 低输入偏置电流:0.2pA
  • 2.2V 至 5.5V 工作电压
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • OPA2365-Q1 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 增益带宽:50MHz
  • 零交叉失真拓扑
    • 出色的 THD+N:0.0004%
    • CMRR:100 dB(最小值)
    • 轨到轨输入和输出
    • 输入超出电源轨 100mV
  • 低噪声:4.5nV/√Hz (100kHz 时)
  • 压摆率:25V/µs
  • 快速趋稳:0.3µs 至 0.01%
  • 精密
    • 低偏移:100µV
    • 低输入偏置电流:0.2pA
  • 2.2V 至 5.5V 工作电压

OPAx365-Q1 零交叉系列轨到轨高性能 CMOS 运算放大器针对超低电压单电源应用进行了优化。轨到轨输入/输出、低噪声 (4.5nV/√ Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件非常适合于驱动采样数据转换器(例如,ADS7822-Q1 或 ADS1115-Q1),尤其是在短程到中程雷达应用中。OPAx356-Q1 系列运算放大器也非常适合混合动力汽车/电动汽车和动力总成应用中的直流/直流转换器,以及作为发动机控制单元中的变速器控制。

特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在 10mV 以内。

OPA365-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装。OPA2365-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 SOIC 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可尽可能提高设计灵活性。

OPAx365-Q1 零交叉系列轨到轨高性能 CMOS 运算放大器针对超低电压单电源应用进行了优化。轨到轨输入/输出、低噪声 (4.5nV/√ Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件非常适合于驱动采样数据转换器(例如,ADS7822-Q1 或 ADS1115-Q1),尤其是在短程到中程雷达应用中。OPAx356-Q1 系列运算放大器也非常适合混合动力汽车/电动汽车和动力总成应用中的直流/直流转换器,以及作为发动机控制单元中的变速器控制。

特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在 10mV 以内。

OPA365-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装。OPA2365-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 SOIC 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可尽可能提高设计灵活性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPA2607-Q1 正在供货 汽车类双通道 50MHz 解补偿轨到轨输出 CMOS 运算放大器 The OPA2607-Q1 is similar Q100 automotive qualified, 50-MHz dual-channel amplifier for applications requiring a gain of at least 6 V/V.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
OPA2863-Q1 正在供货 汽车类双路低功耗 110MHz 12V RRIO 电压反馈放大器 The OPA2863-Q1 is a similar Q100 automotive-qualified, 50-MHz dual-channel amplifier with higher max drift

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx365-Q1 50MHz 低失真、高 CMRR、轨到轨 I/O 单电源运算放大器 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 1月 7日
功能安全信息 OPA2365-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 6月 17日
应用简报 Automotive Current Monitoring Using High Speed Amplifiers 2018年 7月 16日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

OPA365 PSpice Model (Rev. A)

SBOC133A.ZIP (200 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPA365 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOC134A.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPA365 TINA-TI Spice Model

SBOM203.TSM (5 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00143 — 汽车 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

TIDA-00143 参考设计是一款 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(标称值)电源供电。该电源电压可在较大范围内变化,例如在典型汽车应用中。  该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流为 5 安培。  该板的尺寸和布局有助于对驱动电子设备和固件进行评估,可以轻松访问各个测试点上的关键信号。  通过使用 3 触点连接器或将电机相线焊接到板中的镀通孔,可以连接各种各样的电机。  为 12VDC 电源装上了保险丝,以防止测试过程中电机发生故障时板或工作台电源受到损坏。  可以通过标准 JTAG 连接器或通过 PWM 输入和输出信号传送命令和电机的状态。  用户还可以通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00281 — 汽车 48V、1kW 电机驱动器参考设计

TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000 LaunchPad 结合使用的模拟电路,无需霍尔效应传感器或正交编码器提供位置反馈即可旋转三相 BLDC 电机。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00282 — 汽车数字控制升压电源

本 TI 参考设计是一款汽车类电压升压转换器模块。此模块的作用是通过在电压下降事件(例如发动机启动)期间实现升压,为车辆电子元件提供稳定的电压。此设计基于 C2000 实时微控制器,将从 12V 汽车电池系统提供高达 400 瓦的功率。  该解决方案支持 6V 至 16V 的连续工作输入电压,可防止 36V 负载突降,提供稳定的 12V 输出电源,并具有反向电池保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频