TPS27082L
- 低导通电阻,高电流 PFET
- VGS = –4.5V 时,R导通 = 32mΩ(典型值)
- VGS = –3.0V 时,R导通=44mΩ(典型值)
- VGS = –1.8V 时,R导通 = 85mΩ(典型值)
- VGS = –1.5V 时,R导通 = 97mΩ(典型值)
- VGS = –1.2V 时,R导通 = 155mΩ(典型值)
- 可调接通和关闭转换率
- VIN=5V 时,缺省最小输出上升时间为 10µs
- 可配置接通和关闭转换率
- 支持 1.2V 到高达 8V 的宽范围 VIN
- 出色的关闭隔离,即使在快速输入瞬态下也是如此
- 支持可调滞后的 1.0V 至 8V 的 NMOS 控制逻辑接口
- 完全不受静电放电 (ESD) 的影响(所有引脚)
- 人体模型 (HBM) 2kV,充电器件模型 (CDM) 500V
- 极低的导通状态静态电流(低至 1.2µA)
- 极低的关闭状态泄露电流(典型值为 100nA)
- 采用 2.9mm x 1.6mm x 0.75mm 小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DDC) 封装
TPS27082L 集成电路 (IC) 是一款高侧负载开关,此器件在微小的薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)-23 封装内集成了一个功率 PFET 和一个控制电路。 TPS27082L 需要极低的导通状态静态电流并提供极低的关闭状态泄露电流,从而优化了系统功效。
TPS27082L 导通/关闭逻辑接口特有滞后功能,从而提供了一个稳健耐用的逻辑接口,即使在非常嘈杂的运行条件下也是如此。 TPS27082L 导通/关闭接口支持与低至 1V 的低压通用输入输出接口 (GPIO) 的直接对接。 在无需外部电平位移器的情况下,TPS27082L 可将导通/关闭逻辑信号的电平位移至 VIN 的电平。
TPS27082L 特有一个创新型关闭隔离电路,此电路在负载开关处于关闭状态时可防止 VIN 引脚上的 PMOS 在有可能具有快速瞬态的应用中被开启。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 支持可调转换率、快速瞬态隔离和滞后控制的1.2V - 8V,3A 聚合物薄膜场效应晶体管(PFET) 负载开关 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2013年 7月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点