TIDA-00172

EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计

TIDA-00172

设计文件

概述

该参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准为位置或旋转编码器实现了硬件接口。其构建块包括采用创新智能电子保险丝技术的编码器电源,以及稳健的半双工 RS-485 收发器,具有线路端接和 EMC 保护功能。还提供一个辅助电源以及具有可调 I/O 电压电平的逻辑电平接口,用于连接运行 EnDat 2.2 主协议栈的后续 MCU 和 MPU。此设计经过全面测试,可满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求。

特性
  • 设计满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求
  • 高速 RS-485 收发器具有高达 15kV 的可靠 ESD 抗扰性
  • 使用宽输入(15 至 30VDC)高效 (>85%) 直流/直流电源,可在 3.6V 至 14V 之间进行配置(默认为 8V),并提供 200mA 低纹波 (<20mVpp) 输出
  • 采用创新电子保险丝技术的受保护电源,可提供过流、过功率、过压和欠压保护并在发生故障时断开
  • 可在发生故障时关闭编码器电源,或在未连接编码器时节省功耗
  • 电平转换器支持 3.3V、2.5V 或 1.8V I/O 接口,通过这些接口可连接到用于运行 EnDat 2.2 主器件的 Sitara AM4x 等处理器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU368.PDF (7780 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR765.PDF (130 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR764.PDF (209 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR766.ZIP (2341 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC478.ZIP (185 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR763.PDF (198 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14201采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS24750具有用于外部阻断 FET 和闭锁功能的驱动器的 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01A 至 12A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54040A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

TIDC479 — TIDA-00172 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00172 EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计
下载选项

TIDC479 TIDA-00172 Design Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-6-18
硬件开发
参考设计
TIDA-00172 EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc479 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc479/tidc479.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC479. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Interface to EnDat 2.2 Position Encoder Design Guide 2014-5-28
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015-11-20
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 2015-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频