TPS54040A
- 3.5V 至 42V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
- 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上实现了高效率 Eco-mode
- 比 TPS54040 更严密的使能阀值
为了实现更加精准的欠压锁定 (UVLO) 电压 - 可调的 UVLO 电压和滞后
- 116μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调节的缓慢起动/排序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源良好输出
- 0.8V 内部电压基准
- 采用微型小外形尺寸 (MSOP)-10 和超薄型小外形尺寸 (VSON)-10 封装
- 受 WEBENCH 和 SwitcherPro 软件工具
支持。 - 针对 SWIFT 如需查阅文档,请登录 TI 网站http://www.ti.com/swift
TPS54040A 器件是一款 42V,0.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载、经调节的输入电源电流减少至 116μA。 通过使用使能引脚,当它为低电平时,关断电源电流降标称值为 1.3μA。
欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于缓慢起动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序或者跟踪。 开漏电源状态良好信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽广的开关频率范围使得能够对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下对部件实施保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 Eco-mode™ 的 0.5 A,42V 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 4月 17日 | |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 | PDF | HTML | 2015年 11月 10日 | |||
| 应用手册 | Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications | 2015年 3月 5日 | ||||
| 应用手册 | Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) | 2013年 11月 6日 | ||||
| 应用手册 | Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A | 2013年 4月 17日 | ||||
| 应用手册 | Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost | 2012年 10月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54040EVM-456 — TPS54040 42V 输入、5V 输出、0.5A 评估模块
TPS54040EVM-456 评估模块旨在演示使用 TPS54040 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54040 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 42V 的输入电压提供 0.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。开关频率被内部设置为 700kHz 的额定频率。TPS54040 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54040 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54040 (...)
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS54040A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVM914A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
计算工具
参考设计
TIDA-00176 — 具有高分辨率位置内插的 Sin/Cos 编码器接口参考设计
TIDA-00176 参考设计是针对 Sin/Cos 位置编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用场景包括需要精确速度和位置控制的工业驱动器。
该设计采用了 16 位双路采样 ADC,并提供了可直接替换的 14 位或 12 位版本,从而允许在性能和成本之间进行优化。此外,TIDA-00176 还支持通过 SPI 和 QEP 接口轻松连接外部处理器,并支持使用可选的嵌入式 ADC。为实现快速评估,本设计提供适用于 Piccolo F28069M MCU LaunchPad 的示例固件。该固件可输出来自 Sin/Cos 编码器的实测角,同时可通过 MCU 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 (...)
该设计采用了 16 位双路采样 ADC,并提供了可直接替换的 14 位或 12 位版本,从而允许在性能和成本之间进行优化。此外,TIDA-00176 还支持通过 SPI 和 QEP 接口轻松连接外部处理器,并支持使用可选的嵌入式 ADC。为实现快速评估,本设计提供适用于 Piccolo F28069M MCU LaunchPad 的示例固件。该固件可输出来自 Sin/Cos 编码器的实测角,同时可通过 MCU 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 (...)
参考设计
TIDA-00172 — EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计
该参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准为位置或旋转编码器实现了硬件接口。其构建块包括采用创新智能电子保险丝技术的编码器电源,以及稳健的半双工 RS-485 收发器,具有线路端接和 EMC 保护功能。还提供一个辅助电源以及具有可调 I/O 电压电平的逻辑电平接口,用于连接运行 EnDat 2.2 主协议栈的后续 MCU 和 MPU。此设计经过全面测试,可满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求。
参考设计
TIDA-00175 — 5V BiSS 位置编码器接口参考设计
该参考设计基于 BiSS 标准为位置或旋转编码器实现了硬件接口。它支持 BiSS 点对点和 BiSS 总线配置。其构建块包括采用创新智能电子保险丝技术的 5V BiSS 编码器电源,以及稳健的全双工 RS-485 收发器,具有线路端接和 EMC 保护功能。还提供一个辅助电源以及具有可调 I/O 电压电平的逻辑电平接口,用于连接运行 BiSS(或 SSI)主协议栈的后续 MCU 和 MPU。此设计经过全面测试,可满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求。
参考设计
TIDA-01574 — 适用于功率窃取恒温器的功率级参考设计
TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。
参考设计
TIDA-00180 — 适用于位置编码器接口的具有可编程输出电压和保护的电源
此参考设计实现了具有可编程输出电压和创新智能电子保险丝技术的通用电源,可用于工业驱动器上的多标准位置编码器接口模块。电子保险丝提供浪涌电流和过流保护,以及用户可编程的过压和欠压保护,在整个工业温度范围内具有准确的限值。此设计满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。