可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
AMC1200C 正在供货 ±250mV 输入、电流检测基础型隔离式放大器 Drop in replacement for AMC13xx

产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 10 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 10 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4
  • 针对分流电阻进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性度:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值为 1.5mV
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值为 60kHz
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 已通过 UL1577 和 VDE V 0884-10 批准
    • 隔离电压:4250 VPEAK (AMC1200B)
    • 工作电压:1200 VPEAK
    • 瞬态抗扰度:10kV/µs(最小值)
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行

应用

  • 在下列应用中基于分流电阻器的电流感测:
    • 电机控制
    • 绿色环保能源
    • 变频器
    • 不间断电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 针对分流电阻进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性度:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值为 1.5mV
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值为 60kHz
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 已通过 UL1577 和 VDE V 0884-10 批准
    • 隔离电压:4250 VPEAK (AMC1200B)
    • 工作电压:1200 VPEAK
    • 瞬态抗扰度:10kV/µs(最小值)
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行

应用

  • 在下列应用中基于分流电阻器的电流感测:
    • 电机控制
    • 绿色环保能源
    • 变频器
    • 不间断电源

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC1200 和 AMC1200B 是高精度隔离放大器,通过磁场抗扰度较高的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔离输出和输入电路。该隔离层经 UL1577 与 VDE V 0884-10 标准认证,可提供高达 4250 VPEAK (AMC1200B) 或 4000 VPEAK (AMC1200) 的电流隔离。通过与隔离电源配合使用,这些器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损害敏感电路。

AMC1200 或 AMC1200B 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。可自动将输出信号的共模电压调节为 3V 或
5V 低侧电源电压。

AMC1200 和 AMC1200B 在扩展工业温度范围内(–40°C 到 105°C)完全额定运行,采用宽体 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DWV) 封装以及 gullwing 8 (DUB) 封装。

AMC1200 和 AMC1200B 是高精度隔离放大器,通过磁场抗扰度较高的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔离输出和输入电路。该隔离层经 UL1577 与 VDE V 0884-10 标准认证,可提供高达 4250 VPEAK (AMC1200B) 或 4000 VPEAK (AMC1200) 的电流隔离。通过与隔离电源配合使用,这些器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损害敏感电路。

AMC1200 或 AMC1200B 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。可自动将输出信号的共模电压调节为 3V 或
5V 低侧电源电压。

AMC1200 和 AMC1200B 在扩展工业温度范围内(–40°C 到 105°C)完全额定运行,采用宽体 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DWV) 封装以及 gullwing 8 (DUB) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
AMC1300 正在供货 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 Increased isolation ratings (reinforced isolation)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1200/B 全差分隔离放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 11月 11日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
白皮书 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
白皮书 Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用简报 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020年 1月 9日
证书 ADS1131REF EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 Voltage and current sensing in HEV/EV applications PDF | HTML 2017年 11月 22日
设计指南 Shunt Based 200A Peak Current Measurement Using Isolation Amplifier Design Guide (Rev. A) 2016年 3月 5日
证书 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日
更多文献资料 分流监控器 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 11月 17日
更多文献资料 Current Shunt Monitors Brochure 2013年 3月 15日
更多文献资料 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) 2012年 5月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AMC1200EVM — 适用于 AMC1200 电流检测、±250mV 输入基本隔离放大器的评估模块

The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1200 PSpice Model

SBAM289.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

AMC1200 TINA-TI Reference Design

SBAM098.ZIP (24 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

AMC1200 TINA-TI Spice Model

SBAM097.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00195 — 适用于三相逆变器系统参考设计的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台

TIDA-00195 参考设计包含 22kW 功率级以及 TI 全新增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S,该设计用于各种应用中的电机控制。此设计允许对 ISO5852S 在三相逆变器中的性能进行评估,该逆变器包含额定电流为 50A-200A 的1200V IGBT 模块。

评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、不同逆变器 dv/dt 下有源米勒钳位的有效性,以及 IGBT 栅极驱动器在系统级的 ESD/EFT 性能(源自可调速度电气电源驱动系统 (IEC61800-3))。Piccolo launch pad LAUNCHXL-F28027 (...)

用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

TIDA-00810 参考设计通过高精度交流电压和电流测量模拟前端 (AFE) 以及用于在宽动态范围测量的四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,精确测量模拟输入性能,并提供芯片诊断功能,有助于及早发现电源系统故障。ADC 配置为测量 0V 至 5V 单极。使用具有 2.5V 直流输出电平位移的固定增益放大器,将输入缩放到 ADC 测量范围。AFE 可用于测量电流互感器、具有模拟隔离功能的电位分压器和 Rogowski 有源积分器的输出。AFE 采用 10 位低分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与 24 位 ∑-∆ ADC 并行进行 ADS131A04 诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00834 — 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00445 — 使用隔离放大器且基于分流器的 200A 峰值电流测量参考设计

该参考设计适用于采用分流器和隔离式放大器的隔离式电流测量。通过将分流器电压限制为 25mV,该设计能够降低分流器中的功率损耗并实现高达 200A 的高电流测量范围。在基于仪表放大器的配置中,分流器电压由精密运算放大器进一步放大,增益为 10,以匹配隔离放大器的输入范围。通过对隔离放大器的输出进行电平转换和调节,充分利用 3.3V ADC 的完整输入范围。该设计使用自由运行的变压器驱动器为电路的高压侧生成隔离式电源电压。通过在 400KHz 下运行驱动器来实现电源的小型化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD121 — 为隔离式电流分流监控器的热端供电

此 高精度参考设计提供了一种用户侧解决方案,用于为隔离式电流并联监视器的热侧提供电源。创建隔离式电流感测解决方案的第一步是为传感器的初级侧提供电源。此参考设计将会逐步演示选择变压器、整流二极管和滤波器组件的步骤,这些组件是针对一种常见问题提供低成本“现成”解决方案所必需的。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian
SOP (DUB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频