LP38691
- 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
- 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
- 2.0% 输出精度 (25°C)
- 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
- 精密(已调整)带隙基准
- 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
- 1µA 关闭状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 使能引脚 (LP38693)
应用范围
- 硬盘驱动器
- 笔记本电脑
- 电池供电设备
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。
压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)
接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)
精密输出电压:精度为 2% (25°C)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP3869x/-Q1 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器使用陶瓷输出电容器时可保持稳定 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.O) | PDF | HTML | 2015年 2月 9日 |
| 选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00195 — 适用于三相逆变器系统参考设计的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台
TIDA-00195 参考设计包含 22kW 功率级以及 TI 全新增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S,该设计用于各种应用中的电机控制。此设计允许对 ISO5852S 在三相逆变器中的性能进行评估,该逆变器包含额定电流为 50A-200A 的1200V IGBT 模块。
评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、不同逆变器 dv/dt 下有源米勒钳位的有效性,以及 IGBT 栅极驱动器在系统级的 ESD/EFT 性能(源自可调速度电气电源驱动系统 (IEC61800-3))。Piccolo launch pad LAUNCHXL-F28027 (...)
参考设计
TIDA-00909 — 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
低压、高速驱动器和/或低电感无刷电机需要 40kHz 至 100kHz 范围内的更高逆变器开关频率,以最大限度降低电机损耗和转矩纹波。TIDA-00909 参考设计通过采用由三个 80V/10A 半桥 GaN 电源模块 LMG5200 构成的三相逆变器,并结合基于分流器的相电流检测,实现了这一目标。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅 FET 快得多,并且将 GaN FET 和驱动器集成在同一封装中可以减少寄生电感、优化开关性能并降低损耗,从而减小或省去散热器。TIDA-00909 具有与 TI BoosterPack 兼容的接口,可以连接到 C2000 MCU LaunchPad™ (...)
参考设计
TIDA-00913 — 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
TIDA-00913 参考设计实现了 48V/10A 三相 GaN 逆变器,该逆变器具有基于分流器的精度直列式相位电流检测功能,可对精度驱动器(例如伺服驱动器)进行精准控制。基于分流器的直列式相电流检测的最大挑战之一是 PWM 开关期间的高共模电压瞬态。INA240 双向电流检测放大器使用增强型 PWM 抑制来克服此问题。此参考设计的输出电压为 0 到 3.3V,调节为 ±16.5A,中电压为 1.65V,可在整个温度范围内实现高相电流精度。TIDA-00913 具有与 TI BoosterPack 兼容的接口,可以连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。
参考设计
TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计
此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TO-252 (NDP) | 3 | Ultra Librarian |
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。