TIDA-00196

12V 和 24V 无刷直流外转子电机参考设计

TIDA-00196

设计文件

概述

这款 6cm 电机已具备即插即用特性;只需接通电源,即能旋转!  这种简单可靠的设计易于修改,可满足速度和当前系统需求。  磁转子位置由 DRV5013 霍尔效应传感器检测,DRV8307 控制器决定何时驱动 CSD88537ND FET,从而为线圈通电。

特性
  • 电源输入支持 8.5V 至 32V 和 5.2A 或更高电流
  • 外转子结构在 6x6x3 cm3 体积内具备出色的功率密度
  • 通过更换电阻即可轻松调整转速、最大电流和最大扭矩
  • 能够在 24V、2.1A、1767 RPM 下驱动 201mNm (28.5 oz-in)
  • 设计效率高达 75%
  • 系统已经过全面测试和验证
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU303.PDF (1874 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR552.PDF (48 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR551.PDF (85 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

霍尔效应锁存器和开关

DRV5013高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV830742V(最大值)含传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DRV8307EVM — DRV8307 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块

这款 6cm 电机已具备即插即用特性;只需接通电源,即能旋转!  这种简单可靠的设计易于修改,可满足速度和当前系统需求。  磁转子位置由 DRV5013 霍尔效应传感器检测,DRV8307 控制器决定何时驱动 CSD88537ND FET,从而为线圈通电。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00196 12V 和 24V 无刷直流外转子电机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8307EVM DRV8307 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00196 12V 和 24V 无刷直流外转子电机参考设计

软件开发

支持软件

TIDC387 — TIDA-00196 Hardware Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00196 12V 和 24V 无刷直流外转子电机参考设计

TIDC387 TIDA-00196 Hardware Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-4-24
硬件开发
参考设计
TIDA-00196 12V 和 24V 无刷直流外转子电机参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc387 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc387/tidc387.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC387. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00196 Test Results 2014-4-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频