DRV8307
- 三相无刷直流电机控制器
- 针对速度控制的脉宽调制 (PWM) 输入
- 8.5V 至 32V 的工作电源电压范围
- 到 6 个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 30mA 栅极驱动电流
- 集成电流感测放大器
- 针对霍尔传感器的 5V 稳压器
- 低功率待机模式
- 锁定转子检测和重新启动
- 集成过流和过热保护
- 6mm x 6mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装,焊球间距 0.5mm
应用范围
- 工业用泵和风扇
- 大型家用电器
- 自动机械设备
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8307 是一款三半桥前置驱动器,此驱动器用一个单电源驱动 6 个 N 类型 MOSFET 30mA。 针对传感三相无刷直流电机,DRV3807 由单个 PWM 输入驱动,并且支持具有三个霍尔传感器输入的集成换相逻辑电路。 还包括一个为霍尔效应传感器和其他外部组件供电的独立 5V 稳压器。
DRV8307 包括一个用于限流和保护的电流感测输入。 可以通过调节 RISENSE 感测电阻器的值来设定电流限值。
通过 ENABLEn 端子来控制电机运行(启动和停止)。 如果 ENABLEn 端子被置为高电平,并且电机停止旋转,此器件进入低功率待机状态,从而在静止期间节省总体系统功耗。
在 DRV8307
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8307 无刷直流电机控制器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 5月 13日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点