TIDA-00231

用于 PLC 模拟输出模块的自适应电源,具有输出通道保护

TIDA-00231

设计文件

概述

TIDA-00231 是适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块的参考设计。该设计为基于数模转换器 (DAC) 且具有自适应电源的模拟电流输出模块提供了独特节能解决方案。该自适应电源可动态调节 DAC 的 AVDD 电源,并在 > 300Ω 的典型负载电阻下将功率损耗限制为 < 50mW。模拟输出可以拉取高达 24mA 的电流。此参考设计包括必要的板载保护电路,并已通过 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准 EFT、ESD 和浪涌要求测试。保护电路不会对设计产生负面影响,测试结果显示,典型的未调整误差小于 0.2% FSR,校准精度为 0.05%。

立即观看关于隔离式直流/直流转换器参考设计的 TIDA-00231 概述视频

特性
  • 16 位用户可配置模拟电流输出
  • 精度
    o 在 25°C 未校准时优于 ±0.2% FSR
    o 在 25°C 下经校准时优于 ±0.05% FSR
  • 自适应电源可降低系统功耗 - 当典型负载电阻大于 300Ω 时,FET 上的功率损耗限制为小于 50mW
  • 针对模拟输出的反向电压保护
  • 具备浪涌电流保护功能的板载隔离式 Flybuck™ 电源
  • 设计成符合 ESD、EFT 和浪涌的 IEC61000-4 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU709.PDF (5626 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDA7.PDF (461 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDA6.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDA9.ZIP (7110 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC953.ZIP (267 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC954.ZIP (1202 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDA8.PDF (2140 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDA5.PDF (653 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A31595V、2:1 (SPDT)、1 通道、模拟开关、1Ω 导通电阻

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS61170采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO74202-channel, 2/0, digital isolator

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2171双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Adaptive Power Supply for Programmable Logic Controller Analog Output Module 2015-3-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00118 适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频