OPA2171

正在供货

双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
OPA2991 正在供货 双通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器 Pin-to-pin upgrade with improved performance: lower Vos(0.75mV) and noise(10nV/√Hz), higher slew rate(21V/us) and output current(75mA)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.475 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.35
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.475 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.35
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
  • 低噪声:14nV/√Hz
  • 低温漂:±0.3µV/°C(典型值)
  • RFI 滤波输入
  • 输入范围包括负电源电压
  • 输入范围包括正电源电压
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低静态电流:每个放大器 475µA
  • 高共模抑制:120dB(典型值)
  • 低输入偏置电流:8pA
  • 业界通用封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 8 引脚 SOIC
    • 14 引脚 TSSOP
  • 微型 封装:
    • 采用 SOT-553 封装的单通道版本
    • 采用 VSSOP-8 封装的双通道版本
  • 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
  • 低噪声:14nV/√Hz
  • 低温漂:±0.3µV/°C(典型值)
  • RFI 滤波输入
  • 输入范围包括负电源电压
  • 输入范围包括正电源电压
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低静态电流:每个放大器 475µA
  • 高共模抑制:120dB(典型值)
  • 低输入偏置电流:8pA
  • 业界通用封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 8 引脚 SOIC
    • 14 引脚 TSSOP
  • 微型 封装:
    • 采用 SOT-553 封装的单通道版本
    • 采用 VSSOP-8 封装的双通道版本

OPA171、OPA2171 和 OPA4171 (OPAx171) 是一系列 36V、单电源、低噪声运算放大器,这些放大器能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些器件采用微型封装,并提供低失调电压、低漂移、低带宽和低静态电流。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可更大程度地提高设计灵活性。

与大多数只有一个额定电源电压的运算放大器不同,OPAx171 系列的额定电压范围为 2.7V 至 36V。超出电源轨的输入信号不会导致相位反转。OPAx171 系列可在容性负载高达 300pF 时保持稳定。在正常运行时,输入电压范围为负电源轨 - 100mV 至正电源轨 ± 2V。这些器件可在比正电源轨电压高 100mV 的满轨到轨输入电压下运行,但在正电源轨电压 ± 2V 范围内运行时,性能会有所下降。

OPAx171 系列运算放大器的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

OPA171、OPA2171 和 OPA4171 (OPAx171) 是一系列 36V、单电源、低噪声运算放大器,这些放大器能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些器件采用微型封装,并提供低失调电压、低漂移、低带宽和低静态电流。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可更大程度地提高设计灵活性。

与大多数只有一个额定电源电压的运算放大器不同,OPAx171 系列的额定电压范围为 2.7V 至 36V。超出电源轨的输入信号不会导致相位反转。OPAx171 系列可在容性负载高达 300pF 时保持稳定。在正常运行时,输入电压范围为负电源轨 - 100mV 至正电源轨 ± 2V。这些器件可在比正电源轨电压高 100mV 的满轨到轨输入电压下运行,但在正电源轨电压 ± 2V 范围内运行时,性能会有所下降。

OPAx171 系列运算放大器的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx171 采用 SOT-553 封装的 36V 单电源通用运算放大器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 6月 5日
技术文章 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018年 10月 9日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 OPA171 EMI Immunity Performance 2016年 3月 29日
电子书 Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014年 9月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — Dual-channel universal do-it-yourself (DIY) amplifier circuit evaluation module for SOIC package

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

OPAx171 Family PSpice Model (Rev. C)

SBOM440C.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPAy171 Family TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOM442C.TSC (357 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPAy171 Family TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM441B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-SOLARUINV — 具有 MPPT 功能的并网光伏微型逆变器

此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制并网光伏微型逆变器。光伏微型逆变器是光伏行业的新兴领域。与将某个安装中的每个太阳能电池板连接到中央逆变器不同,基于光伏微型逆变器的安装将各个更小的(或“微型”)逆变器分别链接到每个太阳能电池板。该配置本身具有很多优势,包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、提高了可靠性以及增强了模块化。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是整个逆变器的数字控制器,包括控制功率级、MPPT 和并网同步。功率转换级包括 1) 具有次级倍压器的有源钳位反激式直流/直流转换器,以及 2) (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00231 — 用于 PLC 模拟输出模块的自适应电源,具有输出通道保护

TIDA-00231 是适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块的参考设计。该设计为基于数模转换器 (DAC) 且具有自适应电源的模拟电流输出模块提供了独特节能解决方案。该自适应电源可动态调节 DAC 的 AVDD 电源,并在 > 300Ω 的典型负载电阻下将功率损耗限制为 < 50mW。模拟输出可以拉取高达 24mA 的电流。此参考设计包括必要的板载保护电路,并已通过 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准 EFT、ESD 和浪涌要求测试。保护电路不会对设计产生负面影响,测试结果显示,典型的未调整误差小于 0.2% FSR,校准精度为 0.05%。

立即观看关于隔离式直流/直流转换器参考设计的 TIDA-00231 概述视频

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频