TIDA-00232

无线低音炮放大器参考设计

TIDA-00232

设计文件

概述

该无线低音炮放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入低音炮设计的便利性。有线或无线模式由 MSP430 控制。该参考设计包含一个高性能立体声数字音频放大系统,并配有用于监控和控制的软件。此设计采用 CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块在无线模式下实现音频流式传输。本文提供了参考设计中使用的电路板和 EVM 的原理图、物料清单以及设计注意事项。

特性
  • 轻松将无线连接集成到模拟低音炮设计中
  • 高性能立体声数字输入放大器系统
  • 音量、低音、静音控制
  • 可选低音频率
  • 无线低音炮系统包括模拟和无线控制板、音频射频 SoC 模块板数字输入 D 类音频放大器板 (EVM) 和软件
  • 该设计已通过测试,并附有快速入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU358.PDF (192 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR657.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR658.PDF (36 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC446.ZIP (706 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAF4.PDF (194 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR655.PDF (241 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR656.PDF (115 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A231575V 2:1 (SPDT) 双通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
音频 ADC

PCM1808具有单端输入的 24 位、99dB SNR、96kHz 立体声 ADC

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2132具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC8520用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道

数据表: PDF
PWM 调制器

TAS5558具有 SRC 和 PWM 输出的 8 通道高清兼容音频处理器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS3V3303.3V、2:1 (SPDT)、4 通道视频开关

数据表: PDF
扬声器、电视和条形音频放大器

TAS5624A具有热增强性能的 150W 立体声、400W 单声道、12V 至 38V、PWM 输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00232 Test Results 2014-5-19
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017-12-1
用户指南 TIDA-00232 Quick Start Guide 2014-5-19

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATH-WL-CFG PurePath™ 无线配置器
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频