TIDA-00247
单芯片 2 线环路供电式 4mA 至 20mA 电流环路 RTD 温度变送器参考设计
TIDA-00247
概述
通常,对于便携式 2 线 4mA 至 20mA 电流环路应用,需要仔细考虑系统功耗。传统方法是使用高电桥激励电压和运算放大器来实现满量程 ADC 输入电压,这种方法会增加芯片数量和总体功耗。还需要一个额外的外部稳压器来激励电桥传感器,并使用同一电压源为微控制器供电。此参考设计的目标是保持低功耗及低成本解决方案。该解决方案利用微控制器的集成式 ADC 及运算放大器 (OA)。为了降低成本,ADC/DAC 使用主电源电压作为其基准电压,而不是包含外部基准或选择具有内部基准的更昂贵 ADC/DAC。利用 MCU 的集成外设可以实现低元件数量和低成本。该参考设计基于混合信号微控制器,特别是 MSP430F2274。
特性
- 模拟功能完全地集成到微控制器中
- 传感器输入仅和 2 线 PT100 RTD 探针兼容
- –200°C 至 +850°C 的 RTD 温度范围
- 输入电源范围:10V 至 33V 直流
- 4mA 至 20mA 电路环路输出信号
- 最大测量误差:优于 ±2.5℃
- 实现比例式测量
- 设计成满足 IEC 61000-4 要求
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU
数据表:
PDF
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Temperature Transmitter on Single Chip Mixed-Signal MCU (Rev. A) | 2015-1-30 | |||
| 技术文章 | Leveraging MSP430™ FRAM MCUs with integrated configurable analog in modern-day fac | PDF | HTML | 2019-8-30 |