TIDA-00095

用于 2 线 4mA 至 20mA 电流环路系统的 RTD 温度变送器

TIDA-00095

设计文件

概述

这种综合设计提供了一个完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与 RTD 输入处理后的温度相对应的 4mA 至 20mA 电流环路信号。该设计旨在作为工厂自动化、现场变送器和楼宇自动化中过程测量应用的参考设计。该设计在 -200°C 至 850°C 范围内最大测量误差小于 0.17°C,环路功耗极低(典型值 1.4mA,包含 RTD 偏置电流),并通过了 IEC61000 预合规性测试,可显著缩短高精度温度变送器系统的开发时间。它还解决了系统级校准问题 - 包括偏移和增益校准,可用于提高 ADC 和 DAC 的精度,同时还包含线性插值功能,以解决 RTD 元件的非线性问题。

特性
  • 输入与 2 线、3 线或 4 线 RTD 探头兼容
  • 仅 1.4mA 的低功耗(含 RTD 偏置电流),非常适合回路供电系统
  • 4-20mA 电流环路信号输出,分辨率达 0.25µA
  • 最大测量误差:0.11°C(–200°C 至 200°C)、0.17°C(–200°C 至 850°C)
  • IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8kV A 类、接触放电 ±4kV A 类
  • IEC61000-4-4: EFT: ±2kV A 类
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU214.PDF (257 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDU215.PDF (275 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR390.ZIP (24 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC268.ZIP (765 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC269.ZIP (2302 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU212.PDF (1492 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR389.PDF (212 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2513具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
精密 ADC

ADS1120具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 SPI 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗、小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC161S997具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDC270 — TIDA-00095 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00095 用于 2 线 4mA 至 20mA 电流环路系统的 RTD 温度变送器

TIDC270 TIDA-00095 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-1-28
硬件开发
参考设计
TIDA-00095 用于 2 线 4mA 至 20mA 电流环路系统的 RTD 温度变送器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc270 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc270/tidc270.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC270. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
模拟设计期刊 低 IQ 同步降压转换器支持智能场传感器应用 英语版 2021-5-25
用户指南 TI 参考设计 - 用于2 线 4 至 20mA 电流回路系统的 RTD 温度变送器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015-12-31

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00165 小外形尺寸、2 线、4 至 20mA 电流环路、RTD 温度变送器参考设计 TIDA-00168 使用 RTD 或集成温度传感器进行冷端补偿 (CJC) 的热电偶 AFE TIDA-00189 隔离式环路供电热电偶变送器参考设计 TIDA-00247 单芯片 2 线环路供电式 4mA 至 20mA 电流环路 RTD 温度变送器参考设计 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效功率和数据传输参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频