TIDA-00165

小外形尺寸、2 线、4 至 20mA 电流环路、RTD 温度变送器参考设计

TIDA-00165

设计文件

概述

此参考设计适用于稳健、低功耗、精密且长期稳定的 2 线环路供电式 4 至 20mA 电流输出温度变送器。它使用 RTD 温度传感器和 4 至 20mA 电流环路变送器。它还介绍了传感器信号调节、比例测量技术、推荐的软件流程、校准、传感器线性化、PCB 布局和其他实用设计注意事项。此外,就地部署外部保护电路,以符合 IEC61000-4 监管标准,例如 EFT、ESD 和浪涌要求。EMC 必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够承受恶劣/嘈杂的工业环境,而且还能按预期发挥出色性能。此外,还向用户提供了所有相关的设计文件,例如原理图、物料清单、层图、Altium 文件、Gerber 和 MSP430 MCU 软件。

特性
  • 小外形尺寸(长 × 宽):71.12mm x 6mm
  • 传感器输入与 2 线、3 线或 4 线 RTD 探头兼容
  • 可连接 PT100 至 PT1000 范围内的任何 RTD
  • 最大测量误差:0.2°C
  • 输出分辨率:0.76µA
  • 输入电源范围:10V 至 33V 直流

 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU385A.PDF (16568 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR968.ZIP (141 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR967.PDF (208 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR970.ZIP (1881 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC543.ZIP (359 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR969.PDF (958 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR966.PDF (7611 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC161S997具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDC545 — TIDA-00165 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00165 小外形尺寸、2 线、4 至 20mA 电流环路、RTD 温度变送器参考设计

TIDC545 TIDA-00165 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-7-29
硬件开发
参考设计
TIDA-00165 小外形尺寸、2 线、4 至 20mA 电流环路、RTD 温度变送器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc545 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc545/tidc545.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC545. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Small Form Factor, 2-Wire, 4- to 20-mA Current-Loop, RTD Temperature Transmitter (Rev. A) 2014-11-11
白皮书 Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 2015-2-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00095 用于 2 线 4mA 至 20mA 电流环路系统的 RTD 温度变送器 TIDA-00168 使用 RTD 或集成温度传感器进行冷端补偿 (CJC) 的热电偶 AFE TIDA-00189 隔离式环路供电热电偶变送器参考设计 TIDA-00247 单芯片 2 线环路供电式 4mA 至 20mA 电流环路 RTD 温度变送器参考设计 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效功率和数据传输参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频