ISO7241C
- 25Mbps 和 150Mbps 信令速率选项
- 低通道间输出偏斜;最大值为 1ns
- 低脉宽失真 (PWD);最大值为 2ns
- 低抖动内容;速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
- 可选默认输出 (ISO7240CF )
-
额定工作电压下的使用寿命典型值大于 25 年(请参阅隔离寿命预测)
- 4kV 静电放电 (ESD) 保护
- 由 3.3V 或 5V 电源供电
- 高电磁抗扰度
- -40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证
ISO7240x、ISO7241x 及 ISO7242x 器件是四通道数字隔离器,具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有通过德州仪器 (TI) 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅隔离的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。与隔离电源配合使用时,这些器件有助于阻止高电压、隔离接地,并防止噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。
ISO7240x 系列器件的所有四个通道均为相同方向。ISO7241x 系列器件的三个通道为相同方向,一个通道为相反方向。ISO7242x 系列器件在每个方向有两个通道。
带有后缀 C(C 选项)的器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。带有 M 后缀(M 选项)的器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器或额外的传播延迟。
ISO7240CF 器件在引脚 7 上具有输入禁用功能,并可通过 CTRL 引脚(引脚 10)选择高电平或低电平故障安全输出功能。当在 CTRL 引脚上施加逻辑高电平信号或该引脚未连接时,失效防护输出为逻辑高电平。如果向 CTRL 引脚施加逻辑低电平信号,则失效防护输出变为逻辑低电平输出状态。ISO7240CF 器件的输入禁用功能可防止数据跨越隔离栅传递到输出端。当输入被禁用或 VCC1 断电时,输出由 CTRL 引脚设置。
这些器件可由任一侧的 3.3V 或 5V 电源(任意组合)供电。无论使用的电源电压电平如何,信号输入引脚均可耐受 5V 电压。
这些器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO724x 高速四通道数字隔离器 数据表 (Rev. W) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.W) | PDF | HTML | 2025-11-11 |
| 应用手册 | TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026-6-11 | ||||
| 白皮书 | 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025-11-13 | |
| 证书 | CSA Certificate for ISO72xxDW (Rev. A) | 2025-8-20 | ||||
| 应用手册 | 数字隔离器设计指南 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023-9-20 | |
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022-8-5 | ||||
| 白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021-11-16 | ||||
| 白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-27 | ||
| 模拟设计期刊 | 模拟应用期刊 2011 第三季度 | 英语版 | 2011-12-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 适用于 8 端口 PSE 系统的 3 类、30W、2 线对 PSE 主板
- TPS23882 评估系统
- BOOST-PSEMTHR8-097:适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的主板(单独出售)
- TPS23882EVM-008:适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23882 子卡(单独出售)
- USB2ANY (...)
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 评估模块
ISO723X724X 评估模块 (EVM) 支持对三路和四路数字隔离器的快速参数评估。EVM 将与焊接在电路板上的 ISO7241C 一起提供。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆除和安装器件,请通过此页链接联系技术支持。此 EVM 专门用于与 ISO7240C、ISO7241C、ISO7242C、ISO7240M、ISO7241M、ISO7242M (SLLS868F)、ISO7240A、ISO7241A、ISO7242A (SLLS905)、ISO7230A、ISO7231A (SLLS906) 和 (...)
TIDA-00290 — PoE PSE 2 类 (30W) IEEE 802.3at 全自主四端口解决方案。
该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (<60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。
该参考设计由两个板构成:
- 主板 (TPS23861EVM-612)
- 子板 (TPS23861EVM-613)
子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 LaunchPad™(如果需要自定义电源管理可编程性)和 USB 转 GPIO 接口适配器(如果需要基于 PC GUI 的电源管理配置)。
(...)
TIDM-RM46XDRV8301KIT — 具有高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计
此参考设计展示了电机控制评估套件,用于运转三相无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机(通常称为永磁同步 (PMSM) 电机),并以无传感器磁场定向/矢量控制 (FOC) 为例。此设计利用了 DRV8301 栅极驱动器 IC 以及 TPS65381 电源管理 IC (PMIC)。此参考设计可用作高性能、高能效且具有成本效益的平台,以加速 PMSM 控制算法的开发。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。