TIDA-00377

采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计

TIDA-00377

设计文件

概述

采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计是一种单继电器替代方法,可实现高效的电源管理,是恒温器应用中标准机式电继电器的低功耗替代品。该 SSR 参考设计通过 24V 交流电源线路自供电,从而消除了恒温器电池的额外功耗。MOSFET 可快速开关,从而在不影响负载的情况下实现自充电。

特性
  • 无咔嗒声
  • BOM 性价比高
  • 基于 MOSFET 的设计,适用于快速开/关
  • 恒温器电池功耗为零
  • 欠压和过流保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR5.PDF (1469 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNE5.PDF (189 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNE4.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNE7.ZIP (15481 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL1.ZIP (643 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNE6.PDF (1382 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNE3.PDF (560 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AUP2G082 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门

数据表: PDF | HTML
比较器

LP339四路低功耗商业级标准比较器

数据表: PDF
D 型触发器

SN74AUP1G74低功耗单路上升沿 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AUP1G14具有施密特触发输入的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G17具有施密特触发输入的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide 2016-8-26
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018-11-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00751 具有电隔离功能的固态继电器 24V 交流开关参考设计 TIDA-01064 采用 MOSFET 的低 BOM 成本交流固态继电器参考设计 TIDA-01065 采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频