TIDA-01065

采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计

TIDA-01065

设计文件

概述

采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计是一种继电器替代方法,可实现高效的电源管理,适用于以低功耗方式替代标准机电式继电器。通过电容实现电隔离,为恒温器和其他类似设备中的多个继电器更换提供了一种成本效益高且尺寸小的解决方案。

特性
  • 无咔嗒声
  • 电隔离
  • 自供电
  • 恒温器电池功耗为零
  • 内置缓冲电路,可降低电感负载产生的电压尖峰
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC91.PDF (1789 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ96.PDF (153 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ95.PDF (69 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ98.ZIP (8078 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD96.ZIP (491 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ97.PDF (920 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ94.PDF (436 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV339四通道通用低电压比较器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC1G74具有清零和预置端的单路正边沿触发式 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18541F5采用 1.5mm x 0.8mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、65mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Isolated Self-Powered AC Solid State Relay with MOSFETs Design Guide 2017-1-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00377 采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计 TIDA-00751 具有电隔离功能的固态继电器 24V 交流开关参考设计 TIDA-01064 采用 MOSFET 的低 BOM 成本交流固态继电器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频