TIDA-00751

具有电隔离功能的固态继电器 24V 交流开关参考设计

TIDA-00751

设计文件

概述

固态继电器 24V 交流开关参考设计是一种单继电器替代方法,可实现高效的电源管理,适用于标准机电继电器的低功耗替代产品。  断开模式下向系统控制器提供能量,接通模式下则可以快速进行切换,足以确保在机电继电器无法运行的情况下使用备用电池充电。  内部变压器具有隔离性能,电压倍增器则确保有足够的电流来控制系统其余部分中的其他继电器。

特性
  • 替代单机电继电器
  • 可静默运行的低功耗固态继电器
  • 无滴答噪声
  • 导通和关断切换时间短于 1µs
  • 在断开模式下,24V 交流线路为系统提供能量
  • 断开模式下的电流消耗小于 200µA
  • BOM 性价比高
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU175B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJK0.PDF (139 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJJ9.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJK2.ZIP (791 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBM1.ZIP (600 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJK1.PDF (995 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJJ8.PDF (388 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

D 型触发器

SN74AUP1G74低功耗单路上升沿 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
数字多路信号分离器和解码器

SN74LVC1G192 选 1 解码器/多路复用器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AUP3G14具有施密特触发输入的 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF
MOSFET

CSD19537Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有电隔离装置的固态继电器24V 交流开关 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-5-25
技术文章 How to power your thermostat using solid state relays PDF | HTML 2016-8-11
技术文章 A modern approach to solid-state relay design PDF | HTML 2016-7-26
技术文章 Click! Clack! What’s the setback in your thermostat? PDF | HTML 2016-6-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00377 采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计 TIDA-01064 采用 MOSFET 的低 BOM 成本交流固态继电器参考设计 TIDA-01065 采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频