TIDA-00432

将 Xilinx 平台用于相控阵雷达系统以实现 JESD204B 千兆次采样 ADC 的同步

TIDA-00432

设计文件

概述

该系统级设计展示了如何使用 Xilinx VC707 平台将两个 ADC12J4000 评估模块 (EVM) 同步在一起。本设计文档介绍了所需的硬件修改和器件配置,包括时钟方案。此设计显示了每个 EVM 的示例配置文件。此设计还介绍了 FPGA 固件,并显示了相关的 Xilinx IP 块配置参数。此外还显示并分析了在实际硬件上获取的数据,显示在没有使用特性化电缆和校准传播延迟的情况下,仍可实现 50ps 内的同步。

特性
  • 通过展示 JESD204B 千兆次采样 ADC 的同步,演示了典型的相控阵雷达子系统
  • 详细介绍了所使用的 LMK04828 时钟解决方案
  • 测试结果显示在没有使用特性化电缆和校准传播延迟的情况下,仍可实现 50ps 内的同步
  • 讨论了 Xilinx 固件开发,以便明确要求
  • 此子系统已经过测试,包含示例配置文件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU752.PDF (2322 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDI5.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC978.ZIP (712 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDI4.PDF (555 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS543274.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM26400Y双路 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38513-ADJ具有低噪声和使能功能的 3A、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J270012 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J400012 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J160012 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3878-ADJ具有使能功能的 800mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器

TIDC979 — TIDA-00432 Configuration Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00432 将 Xilinx 平台用于相控阵雷达系统以实现 JESD204B 千兆次采样 ADC 的同步
下载选项

TIDC979 TIDA-00432 Configuration Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-3-16
硬件开发
参考设计
TIDA-00432 将 Xilinx 平台用于相控阵雷达系统以实现 JESD204B 千兆次采样 ADC 的同步

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc979 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc979/tidc979.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC979. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Synchronization of JESD204B Giga-Sample ADCs 2015-1-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频