TIDA-00466

TIDA-00466

设计文件

概述

FDC2214 接近和电容式感应设计展示了如何使用 TI 的电容式感应技术来感应和检测各种物体的存在。该设计是一套完整的硬件和固件解决方案。固件通过 FDC2214 处理来自一个接近传感器和两个电容式触控按钮的数据,以确定物体是否位于目标感应区域中。当器件检测到电路板附近有目标或检测到按钮按下时,专用彩色 LED 会亮起。该设计由一节 AA 电池供电。

特性
  • 经过优化,可实现最大感应距离和响应灵敏的按钮按压
  • 通过一节 AA 电池供电的独立系统
  • 固件包含用于处理原始数据的微分积分算法
  • 演示了接近和电容式触控按钮应用
  • 集成了 FDC2214、MSP430FR5969 和 TPS61029
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRI94.PDF (204 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI93.PDF (280 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI96.ZIP (960 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB90.ZIP (404 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI95.PDF (843 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI92.PDF (65 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61029 — 采用 QFN-10 封装的可调节、1.8A 开关、效率为 96% 的升压转换器,具有降压模式

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — 采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC2212 — 2 通道、28 位、电容数字转换器

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC2214 — 4 通道、28 位、电容数字转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00466 — 抗噪声电容式接近传感器系统参考设计

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00466 — 抗噪声电容式接近传感器系统参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Reduce power consumption in your capacitive-sensing applications PDF | HTML 2016-1-19

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00220 — 用于系统唤醒和中断的、基于电容的人体接近检测参考设计 TIDA-00373 — 基于环境光及接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频