TIDA-00373

基于环境光及接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

TIDA-00373

设计文件

概述

该系统通过相对于环境的环境光动态调整背光亮度来节约电力并延长背光寿命。  电容式接近传感器可在用户靠近时唤醒系统,从而节省更多功耗。

立即观看有关检测的相关视频。

特性
  • 使用铜 PCB 材料或者其他导电材料检测人员接近
  • 良好的人眼光谱匹配
  • 动态调节背光亮度
  • 户外使用的 UV 滤光片
  • 湿度和温度传感器
  • 该子系统已经过测试,并包含硬件文件、固件、演示和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU781.PDF (10898 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDM2.PDF (1082 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDM1.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDM4.ZIP (1050 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC992.ZIP (2101 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDM3.PDF (1812 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDM0.PDF (700 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

背光 LED 驱动器

LM3630ALM3630A 高效双串白光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1008具有集成式温度传感器的低功耗、4% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1050具有温度传感器的 ±3% 低功耗、数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC1004具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCA20 — TIDA-00373 Ambient Light Sensing Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00373 基于环境光及接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

TIDCA20 TIDA-00373 Ambient Light Sensing Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-3-31
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00373 基于环境光及接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca20 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca20/tidca20.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA20. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Backlight and Smart Lighting Control by Ambient Light and Proximity Sensor 2015-3-12
技术文章 How to bring the IoT to older buildings with automation technology PDF | HTML 2015-8-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00220 用于系统唤醒和中断的、基于电容的人体接近检测参考设计 TIDA-00754 基于环境光和抗噪声接近传感器的智能照明和背光控制参考设计 TIDA-01364 基于白光 LED 驱动器、环境光和接近传感器的智能背光控制参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频