TIDA-00480

汽车霍尔传感器旋转编码器

TIDA-00480

设计文件

概述

这是一款增量旋转编码器,使用非接触式磁感应来检测旋转速度和方向。  两个霍尔效应传感器测量 66 极环形磁体并正交输出两个信号。  这款汽车级解决方案采用固态传感技术,能够抵御物理磨损、污垢、腐蚀及射频噪声的影响,相较于传统机械接触式编码器,不仅成本更低,可靠性也显著提升。

特性
  • 非常简单、可靠且成本低
  • 与机械编码器模块相比,具有更大的设计灵活性和 ESD 抗扰度
  • 66 极磁铁每旋转 360° 可提供 132 次检测(每旋转 2.7° 可检测 1 次)
  • 霍尔效应传感器带宽 >20kHz 时提供低至 15µs 的延迟
  • 数字感应和数字信号传输具备抗干扰能力
  • 通过汽车认证的 AEC-Q100
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRDB4.PDF (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDB5.PDF (399 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDB3.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDB7.ZIP (722 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC956.ZIP (384 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDB6.PDF (919 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDB2.PDF (339 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

MSP430G2553-Q1具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS61097A-33具有旁路开关 -5nA 关断电流的 0.9V 输入、3.3V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
数字多路信号分离器和解码器

CD4511BCMOS BCD 转 7 段 LED 锁存解码驱动器

数据表: PDF
数字多路信号分离器和解码器

CD4511B-MILCMOS BCD 转 7 段 LED 锁存解码驱动器

数据表: PDF
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013-Q1汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC957 — TIDA-00480 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00480 汽车霍尔传感器旋转编码器

TIDC957 TIDA-00480 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-3-8
硬件开发
参考设计
TIDA-00480 汽车霍尔传感器旋转编码器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc957 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc957/tidc957.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC957. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用简报 增量旋转编码器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-18
技术文章 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017-11-10
技术文章 Measuring wheels in motion PDF | HTML 2015-4-24
用户指南 TIDA-00480 Design Considerations 2015-3-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频