主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61097A-33

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Pass-through mode, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Pass-through mode, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 在典型工作条件下效率高达 93%
  • 在关断模式下通过旁路开关从电池连接到负载
  • 关断电流典型值小于 5nA
  • 静态电流典型值小于 5μA
  • 工作输入电压范围为
    0.9V 至 5.5V
  • 节能模式可提升低输出功率条件下的效率
  • 过热保护
  • 小型 2.8mm x 2.9mm 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • MSP430 应用
  • 所有使用单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或者单节锂电池供电的产品
  • 个人医疗产品
  • 使用燃料电池和太阳能电池供电的产品
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 移动应用
  • 白色 LED

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 在典型工作条件下效率高达 93%
  • 在关断模式下通过旁路开关从电池连接到负载
  • 关断电流典型值小于 5nA
  • 静态电流典型值小于 5μA
  • 工作输入电压范围为
    0.9V 至 5.5V
  • 节能模式可提升低输出功率条件下的效率
  • 过热保护
  • 小型 2.8mm x 2.9mm 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • MSP430 应用
  • 所有使用单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或者单节锂电池供电的产品
  • 个人医疗产品
  • 使用燃料电池和太阳能电池供电的产品
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 移动应用
  • 白色 LED

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61097A-33 可以为由单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或单节锂离子电池以及锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 这类器件也可用于由燃料电池和太阳能电池供电的设备,对处理低输入电压尤为实用。 可提供的输出电流取决于输入输出电压比。 使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,此器件在 3.3V 输出电压下能提供高达 100mA 的输出电流。 升压转换器基于电流模式的控制器,该控制器可利用同步整流实现最大效率。 最大平均输入电流值限制为 400mA。 通过禁用转换器可以尽量减少电池消耗。 关断期间,将电池连接至负载后可以针对负载的重要功能启用备用电池。 此器件采用 2.8mm × 2.9mm 5 引脚 SOT-23 封装 (DBV)。

TPS61097A-33 可以为由单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或单节锂离子电池以及锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 这类器件也可用于由燃料电池和太阳能电池供电的设备,对处理低输入电压尤为实用。 可提供的输出电流取决于输入输出电压比。 使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,此器件在 3.3V 输出电压下能提供高达 100mA 的输出电流。 升压转换器基于电流模式的控制器,该控制器可利用同步整流实现最大效率。 最大平均输入电流值限制为 400mA。 通过禁用转换器可以尽量减少电池消耗。 关断期间,将电池连接至负载后可以针对负载的重要功能启用备用电池。 此器件采用 2.8mm × 2.9mm 5 引脚 SOT-23 封装 (DBV)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
TPS61291 正在供货 具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器 TPS61291 has bypass function which is better than TPS61097 pass-through

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61097A-33 具有静态电流的低输入电压同步升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014-12-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 评估模块

The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-00480 — 汽车霍尔传感器旋转编码器

这是一款增量旋转编码器,使用非接触式磁感应来检测旋转速度和方向。  两个霍尔效应传感器测量 66 极环形磁体并正交输出两个信号。  这款汽车级解决方案采用固态传感技术,能够抵御物理磨损、污垢、腐蚀及射频噪声的影响,相较于传统机械接触式编码器,不仅成本更低,可靠性也显著提升。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 智能插头

应用越来越需要支持 Wi-Fi 的电能计量和控制,尤其是在智能插头和智能插座等终端产品以及家用电器、智能电网和楼宇自动化等一般应用领域中。

CC3200 智能插头是一个完整的系统解决方案,在单个微控制器 (MCU) 中集成了计量数据计算,可处理所有 Wi-Fi 通信,包括与云服务器的连接。  该器件监测单个负载的能耗并控制高压侧,同时通过 Wi-Fi 将数据传输到其他器件和云服务器。该系统还包括一个能够为系统高效供电的高度紧凑型反激式电源 (PSU)。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频