TIDA-00483

采用单电流环路、具有 FSK 调制的双传感器测量参考设计

TIDA-00483

设计文件

概述

TIDA-00483 参考设计展示了一个 4-20mA 电流环路子系统,该子系统能够测量周围环境并将温度、湿度和环境光数据传输到环路中。该设计尺寸较小,但包含所有传感器、滤波器以及用于计算和传输传感器数据的控制电路。此参考设计旨在用于工厂自动化、现场变送器和楼宇自动化中的过程测量应用。传感器、MCU 和通信模块都由电流环路电源供电运行,需要的电流低于 3.5mA。

特性
  • 通过在 4-20mA 电流环路上同时传输两个可变参数,可降低布线和安装成本
  • 通过 FSK 调制的数字数据流,可扩展到其他传感器参数
  • 使用双运算放大器四阶巴特沃斯滤波器来生成 FSK,因此减少了 BOM 数量
  • 超低功耗 MSP430 使用低于 3.5mA 的预算,从而为环路中的传感器提供更大的电流
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAH2.PDF (2208 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIL8.PDF (200 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIL7A.PDF (90 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIM4.ZIP (3188 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBC6.ZIP (656 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIL9.PDF (1902 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIL6A.PDF (613 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LMV342双路、5.5V、1MHz、高输出电流 (75mA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4001具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC161S997具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBC7 — TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00483 采用单电流环路、具有 FSK 调制的双传感器测量参考设计

TIDCBC7 TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00483 采用单电流环路、具有 FSK 调制的双传感器测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbc7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbc7/tidcbc7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBC7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Dual Sensor Measurement Using Single Current-Loop Design Guide 2015-8-26

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00095 用于 2 线 4mA 至 20mA 电流环路系统的 RTD 温度变送器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频