OPT3001
- 采用精密光学滤波,可与人眼相匹配:
- 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
- 自动满量程设置功能可简化软件并确保进行适当配置
- 测量范围:0.01 Lux 至 83,000 Lux
- 23 位有效动态范围,
支持自动设置增益范围 - 12 种二进制权满量程范围设置:范围间匹配程度
< 0.2%(典型值) - 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小封装尺寸:2.0mm x 2.0mm x 0.65mm
OPT3001 传感器用于测量可见光的密度。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,其中具有很高的红外线阻隔。
OPT3001 是一款可如人眼般测量光强的单芯片照度计。OPT3001 器件兼具精密的频谱响应和较强的 IR 阻隔功能,因此能够如人眼般准确测量光强且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的 IR 阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3001 专门针对构建基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度低且红外阻隔能力差的光电二极管、光敏电阻或其它环境光传感器的首选理想替代产品。
测量范围可达 0.01lux 至 83k lux,且内置有满量程设置功能,无需手动选择满量程范围。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 具有 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过 I2C 以及 SMBus 兼容的两线制串口报告。
OPT3001 兼具低功耗和低电源电压特性,可延长电池供电系统的电池寿命。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPT3001 环境光传感器 (ALS) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017-12-19 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | 环境光传感器应用指南 - OPT3XXX/OPT4XXX | PDF | HTML | 2026-6-22 | |||
| 系统设计 | 子系统通过 I2C 从传感器读取数据 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-1 | |
| 应用简报 | 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-1-30 | |
| 应用手册 | 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-8-9 | |
| 用户指南 | BOOSTXL-BASSENSORS 用户指南 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2022-9-22 | |||
| 应用简报 | OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor | 2017-8-18 | ||||
| 更多文献资料 | Engineering A Smarter Building | 2016-1-26 | ||||
| 技术文章 | Cold chain in the IoT | PDF | HTML | 2015-11-20 | |||
| 技术文章 | How to bring the IoT to older buildings with automation technology | PDF | HTML | 2015-8-13 | |||
| 技术文章 | What puts the 'sensor' in SensorTag? | PDF | HTML | 2015-6-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块
CC3200STK-WIFIMK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag 开发套件是将传感器直接连接至云端的最快、最简单的方式之一!
这款新型 Wi-Fi SensorTag 套件基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi CC3200 无线 MCU,该 MCU 是业内首款通过 Wi-Fi CERTIFIED™认证、内置 Wi-Fi 连接功能的单芯片微控制器。这使得 SensorTag 套件可采用 AAA 电池供电/
Wi-Fi SensorTag 套件包含 9 个低功耗 MEMS 传感器。
通过 Wi-Fi 直接连接至云端,仅需几分钟即可在线获取传感器数据。通过 SensorTag iOS 和 (...)
LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件
TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。
这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)
NFC-DATALOGGER-EVM — 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块
此 NFC-DATALOGGER-EVM 提供了一套完整的资产跟踪和冷链数据记录参考设计,具有超过 5 年的电池寿命和一个用于配置和读回的简单 (...)
OPT3001EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3001 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块
OPT3001 是一款采用数字输出集成电路的环境光传感器 (ALS)。 它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。 OPT3001EVM 是一个用于评估 OPT3001 性能的平台。 OPT3001EVM 包含两个 PCB。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信、提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。 第二个 PCB 是 OPT3001 测试板,其中包含 OPT3001 及其配套电路。
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
CC2650STK — SimpleLink™ 低功耗蓝牙/多标准 SensorTag
通过低功耗蓝牙连接到云,在 3 分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始操作。
全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线 MCU,功耗比此前的低功耗蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 可由电池供电,而且一个纽扣电池可以工作多年。
低功耗蓝牙 SensorTag 包含 (...)
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。
BOOSTXL-EDUMKII — 教育版 BoosterPack MKII
教育版 BoosterPack MKII 实现了高度集成,支持开发人员对完整的解决方案进行快速原型设计。各种模拟和数字输入/输出供您使用,包括模拟游戏手柄、环境和运动传感器、RGB LED、麦克风、蜂鸣器以及彩色 LCD 显示屏等。
BoosterPack 在开发过程中已将 Energia 考虑在内。Energia 是由社区开发的开源编码环境,由直观 API 和易于使用的软件库所组成的可靠框架提供支持,便于快速开发固件。我们建议使用 Energia v12 或更高版本。请访问 www.energia.nu,了解有关 Energia 的更多信息。
BOOSTXL-SENSORS-SW
OPT3001SW-LINUX — 用于 OPT3001 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持具有高精度人眼响应功能的 OPT30001 数字环境光传感器 (ALS)。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和寄存器与 IIO(工业输入/输出)级 Linux 内核进行通信。
Linux 主线状态在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- opt3001
与该器件关联的文件为:
- drivers/iio/light/opt3001.c
启用驱动程序支持
使用“make menuconfig”(也可以使用“make (...)
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs
OPTISIM — 支持 TI 光学传感器的光学射线跟踪仿真工具
许多 TI 参考设计都包括 OPT3001
通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。