TIDA-00663

LIDAR 脉冲飞行时间参考设计

TIDA-00663

设计文件

概述

激光雷达 (LIDAR) 系统利用光在物体之间传输所需的时间尝试测量与此目标之间的距离。  TIDA-00663 参考设计展示了如何基于时数转换器 (TDC) 以及相关前端为 LIDAR 设计时间测量后端。  激光雷达脉冲飞行时间参考设计可用于不能通过物理接触来测量与目标之间距离的所有应用。  典型示例包括测量物流中心传送带上是否存在物体,确保移动机械臂周围的安全距离等。

特性
  • 激光雷达脉冲飞行时间测量
  • 系统级距离分辨率 <1cm
  • TDC 分辨率为 1.65cm,白噪声为 1.05cm RMS
  • TX 能量:40ns 内 70W 峰值功率
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU269B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPA2.PDF (307 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPA1.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPA4.ZIP (688 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD15.ZIP (441 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPA3.PDF (1572 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPA0.PDF (481 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV35024.5ns 轨到轨比较器

数据表: PDF | HTML
数字电位器

TPL0202-10具有 SPI 和非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G14具有施密特触发输入的双通道 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22968具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27321具有反相输入的 9A/9A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
跨阻放大器

OPA857超低噪声、宽带、伪差动输出跨阻放大器

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

TDC7200用于激光雷达和超声波的飞行时间 (ToF) 应用的时间数字转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 LIDAR 脉冲飞行时间参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-3-5
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频