TDC7200
- 分辨率:55ps
- 标准偏差:35ps
- 测量范围:
- 模式 1:12ns 至 500ns
- 模式 2:250ns 至 8ms
- 低功耗:0.5μA (2SPS)
- 最多支持 5 个 STOP 信号
- 自主多周期平均模式,可实现低功耗
- 电源电压:2V 至 3.6V
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 用于配置和寄存器访问的 SPI 主器件接口
应用
- 流量计:水表、燃气表和热量计
- 磁致伸缩位置/液位感测
- 无人机(激光雷达和声纳)的飞行时间、计量设备和投影仪
- 热量分配表
All trademarks are the property of their respective owners.
TDC7200 是一款时间 - 数字转换器 (TDC),适用于水表、燃气表和热量计等超声波感测装置。 与 TDC1000(超声波模拟前端)配套使用时,TDC7200 可与 MSP430、电源、无线器件以及相关源代码一起构成一套完整的德州仪器 (TI) 超声波感测解决方案。
时间数字转换器 (TDC) 可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(渡越时间,即 TOF)。 这一功能使得用户能够灵活选择回声性能最佳的 STOP 脉冲。
该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。 这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。 因此,TDC7200 非常适用于注重高精度零流量和低流量测量的流量计应用。
TDC7200 置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。 在此模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能,并会在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TDC7200 适用于激光雷达飞行时间、磁致伸缩和流量计应用的时间数字转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 12月 30日 |
| 应用手册 | Interleaved Short Time Measurements Using TDC7200 | 2015年 10月 30日 | ||||
| 技术文章 | Time-of-flight measurements using high-performance time-to-digital converters | PDF | HTML | 2015年 7月 31日 | |||
| 技术文章 | Why are flow meter manufacturers switching from mechanical to ultrasonic? | PDF | HTML | 2015年 6月 11日 | |||
| 应用手册 | Measuring an RTD Sensor with the TDC1000 and TDC7200 for Ultrasonic Sensing | 2015年 4月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TDC7200EVM — TDC7200 评估模块
TDC7200EVM 是一个评估模块,允许用户评估 TDC7200 时间-数字转换器的操作和性能。一个示例是计算飞行时间,无论是用于 LIDAR 还是超声波应用。TDC7200EVM 具有两个用于 START 脉冲和 STOP 脉冲的 SMA 连接器,并与 MSP430 LaunchPad 评估套件相连以捕获数据。 EVM 配备了一个用户友好的图形用户界面 (GUI),以修改寄存器和显示数据。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — 采用时数转换的超声波流量计设计
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 参考设计适用于配备 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量计),使用时数转换器和超低功耗 MCU 构建而成。解决方案包括优化的泄漏检测、低功耗和小外形尺寸,这些特性对于水表、热量计和燃气表应用很重要。此设计还包括用于系统电源的高效直流/直流转换器。
参考设计
TIDA-00663 — LIDAR 脉冲飞行时间参考设计
激光雷达 (LIDAR) 系统利用光在物体之间传输所需的时间尝试测量与此目标之间的距离。 TIDA-00663 参考设计展示了如何基于时数转换器 (TDC) 以及相关前端为 LIDAR 设计时间测量后端。 激光雷达脉冲飞行时间参考设计可用于不能通过物理接触来测量与目标之间距离的所有应用。 典型示例包括测量物流中心传送带上是否存在物体,确保移动机械臂周围的安全距离等。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。