TIDA-00714

USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器参考设计

TIDA-00714

设计文件

概述

此参考设计适用于 USB Type-C® 和电力传输应用。借助该设计,您可开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort),并对现有 USB Type-C 和电力传输系统进行调试。

特性
  • USB PD 控制器
  • 符合 USB Type-C 标准
  • 源端口或接收端口开关
  • 过压/过流保护器
  • 数据端口多路复用器
  • USB 低速端点
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRGW8.PDF (162 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGW7.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGX0.ZIP (2097 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRH18.ZIP (11002 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAW4.ZIP (2018 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGW9.ZIP (1725 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGW6.PDF (117 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS65982USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器电源开关和高速多路复用器 EVM

此参考设计适用于 USB Type-C® 和电力传输应用。借助该设计,您可开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort),并对现有 USB Type-C 和电力传输系统进行调试。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00714 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器电源开关和高速多路复用器 EVM

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00714 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器参考设计

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

入门须知:

步骤 1:观看 TPS6598X GUI 工具视频
步骤 2:下载 TPS6598X GUI
步骤 3:订购 USB-C-PD-DUO-EVM 并阅读用户指南
步骤 4:观看 EVM 教程


TPS6598x 配置工具提供一个 GUI 界面来配置固件以用于特定终端用途,从而在设计阶段提供帮助。此工具支持 TPS6598x 系列 USB Type-CTM 和 USB PD 控制器,其中包括 TPS65982 和 TPS65986。用户可加载和修改其现有的固件映像,或者直接使用预先配置的配置文件。此工具的输出是一个用于刷写器件的二进制映像。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB-C 电力输送控制器
TPS65981 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00714 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器参考设计
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器电源开关和高速多路复用器 EVM

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

close
最新版本
版本: 01.00.0A.0E
发布日期: 2023-4-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
USB-C 电力输送控制器
TPS65981 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00714 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器参考设计
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器电源开关和高速多路复用器 EVM

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc621 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
Third party document Ellisys USB Explorer 350 USB 3.1, PD 2.1 and Type-C Protocol Test Platform [Ellisys] download 2015-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频