TPS65981EVM

TPS65981 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM

TPS65981EVM

立即订购

概述

TPS65981EVM 是一款适用于 USB Type-C 和电力输送应用的完整参考设计,具有可变直流/直流架构的特性,可优化电路板布局布线并更大限度地降低 BOM 成本。  此外,与 DP-EXPANSION-EVM 配合使用时,用户可模拟功能齐全的 USB Type-C PD 主机或设备。

特性
  • USB Type-C 测试和验证
  • USB 电力输送测试和验证
  • 应用仿真(EPOS、电视、监测器、充电器)
  • 由单个电源供电,可通过总线供电
  • DisplayPort 交替模式和 USB 数据验证(与 DP-EXPANSION-EVM 配合使用时)
MOSFET
CSD87501L 采用 LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的双路共漏极、5.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

USB 端口保护 IC
TPD8S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护

 

USB-C 电力输送控制器
TPS65981 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器

 

模拟电流检测放大器
INA284 -14V 至 80V 双向电流检测放大器

 

比较器
TLV3012 具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

 

直流/直流控制器
LM3489 具有使能引脚的滞环 PFET 降压控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS768 具有电源正常指示和使能功能的 1A、10V、低压降稳压器

 

负载开关
TPS2500 具有 Eco-mode 升压转换器的 0.13-1.4A 可调节 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM

close
版本: null
发布日期:
IDE、配置、编译器或调试器

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB-C 电力输送控制器
TPS65981 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00714 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器参考设计
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器电源开关和高速多路复用器 EVM

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

close
版本: 01.00.0A.0E
发布日期: 2023-4-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
USB-C 电力输送控制器
TPS65981 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00714 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器参考设计
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器电源开关和高速多路复用器 EVM

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc621 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65981EVM User's Guide 2016-8-31
证书 TPS65981EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 基于TPS6598X的USB PD User Alternate Mode 设计和实现 2018-5-11
用户指南 TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 2017-2-6
用户指南 TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Firmware User’s Guide (Rev. B) 2016-7-20
应用手册 Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 2016-7-6

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 配置工具
软件编程工具
TPS65982-HIUTILITY TPS6598X 主机接口实用程序工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频