主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器

具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器

TPS65988 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS25751 正在供货 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 For applications requiring USB-C Power Delivery and no support for alternate modes

产品详情

Function Type-C Internal power path 20 V 5 A Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes Dead battery support Yes External power-path control GPIO, I2C Features BC1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 75
Function Type-C Internal power path 20 V 5 A Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes Dead battery support Yes External power-path control GPIO, I2C Features BC1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 75
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#:1099
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65988 是一款可完全配置的双端口 USB PD 器件控制器
    • 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
    • 交替模式支持
      • DisplayPort
    • 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65988 的 GUI 工具 TPS65988X-CONFIG
    • 电源管理
      • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
      • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
    • UL2367 认证编号:20190107-E169910
    • IEC62368-1 认证编号:US-34617-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
    • 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 13 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 1 个 I2C 主要或次级端口
    • 只有 1 个 I2C 主要端口
    • 只有 1 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#:1099
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65988 是一款可完全配置的双端口 USB PD 器件控制器
    • 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
    • 交替模式支持
      • DisplayPort
    • 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65988 的 GUI 工具 TPS65988X-CONFIG
    • 电源管理
      • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
      • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
    • UL2367 认证编号:20190107-E169910
    • IEC62368-1 认证编号:US-34617-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
    • 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 13 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 1 个 I2C 主要或次级端口
    • 只有 1 个 I2C 主要端口
    • 只有 1 个 I2C 次级端口

TPS65988 是一款高度集成和独立的双端口 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为单个 USB Type-C 连接器提供线缆插拔和方向检测功能。进行线缆检测时, TPS65988 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65988 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。 TPS65988 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS65988 还会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。

TPS65988 是一款高度集成和独立的双端口 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为单个 USB Type-C 连接器提供线缆插拔和方向检测功能。进行线缆检测时, TPS65988 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65988 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。 TPS65988 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS65988 还会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65988 双端口、具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3 和交替模式的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 13日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点