主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器

USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

产品详情

Function Type-C, USB2 Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes Dead battery support Yes External power-path control NFET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
Function Type-C, USB2 Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes Dead battery support Yes External power-path control NFET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
NFBGA (ZBH) 96 36 mm² 6 x 6
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
    • 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
    • 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的 USB PD 控制器
    • 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65982 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 交替模式和 thunderbolt 交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V/5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
    • UL2367 认证编号:E169910-20150728
    • IEC62368-1 认证编号:111895
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
    • 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
    • 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的 USB PD 控制器
    • 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65982 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 交替模式和 thunderbolt 交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V/5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
    • UL2367 认证编号:E169910-20150728
    • IEC62368-1 认证编号:111895
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口

TPS65982 器件是一款独立式 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插头和方向检测。进行线缆检测时, TPS65982 器件会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在成功完成 USB PD 协商后, TPS65982 会启用合适的电源路径并为内部和(可选)外部多路复用器配置交替模式设置。

CC 引脚上的混合信号前端可为 USB Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流,检测电缆插入事件和确定 Type-C 电缆方向,以及利用双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外, TPS65982 还可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D- 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输;此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于交替模式。当 3.3V 电源不可用时,电源管理电路可将 VBUS 用作主电源,在电池电量耗尽或无电池的情况下运行。

TPS65982 器件是一款独立式 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插头和方向检测。进行线缆检测时, TPS65982 器件会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在成功完成 USB PD 协商后, TPS65982 会启用合适的电源路径并为内部和(可选)外部多路复用器配置交替模式设置。

CC 引脚上的混合信号前端可为 USB Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流,检测电缆插入事件和确定 Type-C 电缆方向,以及利用双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外, TPS65982 还可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D- 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输;此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于交替模式。当 3.3V 电源不可用时,电源管理电路可将 VBUS 用作主电源,在电池电量耗尽或无电池的情况下运行。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65982 USB Type-C® 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 12月 17日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点