TIDA-00725

宽带宽光学前端参考设计

TIDA-00725

设计文件

概述

该参考设计可实现和测量一个完整的 120MHz 宽带宽光学前端;此类前端包含高速跨阻放大器、全差分放大器和具有 JESD204B 接口的高速 14 位 160MSPS ADC。  提供的硬件和软件用于评估系统对于随附激光驱动器和二极管所产生高速光脉冲的响应性能,适用于具有光学时域反射 (OTDR) 的应用。

特性

 

  • 光学前端设计具备经过证明的系统性能
  • 高速信号路径,带宽大于 120MHz
  • 用于电流到电压转换的高速跨阻放大器,后跟一个驱动高速 14 位 ADC 的全差分放大器
  • 通过超快激光二极管驱动器和激光二极管生成发射信号
  • 具有板载高压电源的雪崩光电二极管 (APD) 前端
  • 使用灵活,可轻松更换光学器件、放大器或数据转换器信号路径中的元件

 

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAZ1.PDF (4180 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIT2.PDF (226 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIT3.PDF (134 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIT4.PDF (290 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIT5.PDF (289 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIT0.PDF (118 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIT1.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIT6A.ZIP (5408 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRIT7A.ZIP (5006 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBF1A.ZIP (3511 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCBF2A.ZIP (3446 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIS7.PDF (34 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIS8.PDF (161 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIS9.PDF (172 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS63050具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4541高速差分 I/O 放大器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC34J45四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
跨阻放大器

OPA857超低噪声、宽带、伪差动输出跨阻放大器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADC34J45EVM — ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器评估模块

该参考设计可实现和测量一个完整的 120MHz 宽带宽光学前端;此类前端包含高速跨阻放大器、全差分放大器和具有 JESD204B 接口的高速 14 位 160MSPS ADC。  提供的硬件和软件用于评估系统对于随附激光驱动器和二极管所产生高速光脉冲的响应性能,适用于具有光学时域反射 (OTDR) 的应用。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00725 宽带宽光学前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC34J45EVM ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00725 宽带宽光学前端参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Optical Front-End System Design Guide 2015-10-26

相关设计资源

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频