TPS799
- 带有使能 (EN) 引脚的 200mA 低压降稳压器
- 提供了多个输出电压版本:
- 1.2 V 至 4.5 V 固定输出
- 1.20 V 至 6.5 V 可调节输出
- 带有 EN 切换的涌入电流保护
- 低 IQ:40µA
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 66dB
- 10kHz 时为 51dB
- 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一同工作时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
- 超低压降:100mV
- 封装:
- 5 凸点,薄型,0.97mm × 1.34mm DSBGA
- 5 引脚 SOT-23-THIN
- 6 引脚 WSON
TPS799 低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40µA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。
TPS799 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降。TPS799 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。当 EN 切换被用于启动此器件时,TPS799 特有涌入电流保护功能可立即钳制电流。
该器件的额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用扁平裸片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装,因此适用于无线手持终端和 WLAN 卡。该器件还采用 5 引脚 SOT-23-THIN 和 6 引脚 WSON 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR低压降线性稳压器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2022年 4月 4日 |
| 应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
| 应用手册 | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| 应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 | |||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
| 应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
| 应用手册 | Understanding LDO Dropout | 2005年 5月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 评估模块
The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZU) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。