SN74LVC1G19
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Supports Down Translation to VCC
- Maximum tpd of 4 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V Typical at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V Typical at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down
Mode, and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This decoder/demultiplexer is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G19 device is a 1-of-2 decoder / demultiplexer. When E input is high, the decoder will be disabled and both outputs will be high. When E input is low, the A input selects which output will be low.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM
通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。
参考设计
TIDA-00751 — 具有电隔离功能的固态继电器 24V 交流开关参考设计
固态继电器 24V 交流开关参考设计是一种单继电器替代方法,可实现高效的电源管理,适用于标准机电继电器的低功耗替代产品。 断开模式下向系统控制器提供能量,接通模式下则可以快速进行切换,足以确保在机电继电器无法运行的情况下使用备用电池充电。 内部变压器具有隔离性能,电压倍增器则确保有足够的电流来控制系统其余部分中的其他继电器。
参考设计
TIDA-01552 — 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计
这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并联 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器元件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该特性,可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点