TIDA-00756

可实现 10 年以上纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体检测参考设计

TIDA-00756

设计文件

概述

此参考设计采用纳瓦功耗运算放大器、比较器、系统计时器、温度传感器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一种超低功耗一氧化碳检测仪的实施方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可达 10 年以上,可用于气体检测或空气质量监测等应用。一氧化碳检测仪的待机电流为 1.07 µA,灵敏度高达 1000ppm。此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

特性
  • 使用毫微功耗模拟器件实现超低功耗设计,如使单个 CR2032 纽扣电池实现 10 年的使用寿命
  • 一氧化碳气体传感器和模拟逻辑器件始终处于通电状态,从而实现连续监控和快速响应
  • Bluetooth® (BLE) 低耗能无线连接降低了安装成本,并可实现多个传感器与单个主机的通信
  • 自检和剩余寿命监控能够识别发生故障的气体传感器,并且每五分钟报告一次状态(可配置)
  • 一氧化碳气体检测范围为 0 至 1000ppm,精度为 ±15%
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU180C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMO2A.PDF (2051 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMO1A.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMO4A.ZIP (1916 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE2A.ZIP (813 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMO3A.PDF (2341 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMO0A.PDF (1043 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV3691小型毫微功耗单通道比较器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP103支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LPV811单通道 450nA 毫微功耗精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5111用于占空比应用电源门控的超低功耗系统计时器 (35nA)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCCE3 — TIDA-00756 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00756 可实现 10 年以上纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体检测参考设计

TIDCCE3 TIDA-00756 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00756 可实现 10 年以上纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体检测参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcce3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcce3/tidcce3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCE3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 支持BLE 并可实现10 年纽扣电池寿命的低功耗一氧化碳检测 器参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2017-12-27
应用简报 Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) 2018-2-6
技术文章 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017-5-23
技术文章 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017-5-5
技术文章 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016-11-9
技术文章 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016-2-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频