TIDA-00818

移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

TIDA-00818

设计文件

概述

TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。集成式负载开关用于降低待机功耗并更大限度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。该器件还配备了 USB Type-C 充电端口,可支持更高的电力输送并更大程度地缩短充电时间。

特性
  • 通过包含由 DRV8833 驱动的低压 (5V) 打印机电源轨,可实现 1S1P 低压电池架构
  • 通过 TUSB320 和 BQ25890 实现的 USB Type-C 充电端口,将当前的 USB 实施更新到新标准
  • 采用小型 SOT-23 封装的 TPS22918 负载开关断开了非活动子系统,从而延长电池寿命(约 500nA 泄漏电流)
  • TCA8414 在单个封装中集成了键盘扫描仪和 GPIO 扩展器,从而简化了设计并减少了 BOM 数量
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBZ9.PDF (1368 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMM1.PDF (160 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMM0.PDF (92 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMM3.ZIP (1734 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD8.ZIP (764 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMM2.PDF (2091 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRML9.PDF (516 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25890采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS612305A 可调节输出电压高效同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63020具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA21926V 12 位 I2C 输出数字功率监测器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA5013智能卡接口 IC,可支持 1 张用户卡和 3 张 SAM

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA8418具有中断、复位和 80 键支持的 18 位 1.65 至 3.6V 1MHz I2C/SMBus 键盘扫描仪

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22918具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB-C 控制器

TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Mobile Point of Sale (mPOS) Power Design Guide 2016-6-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频