数据表
TCA8418
- 工作电源电压范围:1.65V 至 3.6V
- 可借助 18 个通用输入输出 (GPIO) 支持 80 个按钮
- 支持 QWERTY 键盘操作和通用输入输出 (GPIO) 扩展
- 低待机(空闲)电流消耗:3µA
- 支持 1MHz 快速模式加上 I2C 总线
- 10 字节先入先出 (FIFO) 可存储 10 次按键按压和释放操作
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 集成消抖时间为 50µs
- 施密特触发器操作可在 SCL 和 SDA 输入端实现缓慢输入转换和更好的开关噪声抗扰度:1.8V 时的 Vhys 典型值为 0.18V
- 锁断性能超过 200mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 全部 18 个 GPIO 引脚和非 GPIO 引脚上的 ESD 保护均超出 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 器件充电模型 (C101)
TCA8418 是一款具有集成 ESD 保护的键盘扫描器件。它能够在 1.65V 至 3.6V 电源电压下运行,具有 18 个 GPIO。这些 GPIO 可通过 I2C 接口支持多达 80 个按键。
按键控制器可对输入进行消抖以及保持用于存储按键按压和释放事件的 10 字节 FIFO。该 FIFO 借助溢出绕回功能可存储多达 10 个按键事件。中断 (INT) 输出可配置为在发生按键按压和按键释放事件时,或这些事件达到最大速率时报警。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成 ESD 保护的 TCA8418 I2C 控制型键盘扫描 IC 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018-7-20 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | I2C 总线上拉电阻计算 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-13 | ||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015-5-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM I2C 控制键盘扫描 IC,带集成式 ESD 保护评估模块
TCA8418E-EVM 评估板旨在演示 TCA8418E 键盘扫描 IC 的关键扫描功能。该 EVM 附带 9 个按钮,这些按钮配置在行/列矩阵中,便于测试。此外,如果需要更多行或列,借助 10x2 插座,客户可以将 TCA8418E-EVM 的功能扩展到定制电路板或键盘。可以使用 I2C 接头或通过 LaunchPad 来控制 TCA8418E-EVM,该 LaunchPad 可与 TCA8418-EVM GUI 连接。TCA8418E-EVM 的电源可由 MSP430 LaunchPad 提供或通过外部电源供电。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
SCPC008 — TCA8418EVMGUI
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
参考设计
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。集成式负载开关用于降低待机功耗并更大限度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。该器件还配备了 USB Type-C 充电端口,可支持更高的电力输送并更大程度地缩短充电时间。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。