TPS61230
- 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
- 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
- 同步升压转换器效率高达 96%
- 输出电流 2.1A 的 3.3V 至 5V 电源转换
- 带有可调阀值/滞后的输入电源电压监控器
- 用于在轻载时实现高效率的省电模式
- 关断期间负载断开
- 输出过压保护
- 可编程软启动
- 电源正常输出
- 2MHz 开关频率
- 输出电容器放电 (TPS61231)
- 3mm x 3mm x 0.9mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
应用范围
- 低压锂离子电池供电类产品
- USB 电源
- 平板电脑
- 移动电源、备用电池
- 工业仪表计量设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS6123x 器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。 它针对由单节锂离子电池或 3.3V 稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路 (IC) 中集成了一个 5A 开关,并且能够在由 3.3V 输入电源供电,输出电压为 5V 时传送高达 2.1A 的输出电流。 此器件基于准恒定接通时间谷值电流模式控制机制。 典型运行频率为 2MHZ,这样可使用小型电感器和电容器来实现小解决方案尺寸。 TPS61230 和 TPS61231 通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而 TPS61232 提供 5V 的固定输出电压。
轻负载期间,TPS6123x 自动进入省电模式,以最低静态电流实现最大效率。 在关断期间,负载完全从输入上断开,并且输入流耗减少至 1.5µA(典型值)。 此器件集成一个精密低功率 EN 比较器。 EN 阀值以及使能比较器的滞后可由外部电阻器调节,并且支持应用专用系统加电和断电要求。 还内置了其他诸如输出过压保护、热关断保护和电源正常输出等特性。
此器件采用 3mm x 3mm x 0.9mm VSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6123x 具有 5A 开关的高效同步升压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 12月 10日 |
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter | PDF | HTML | 2016年 5月 3日 | |||
| 技术文章 | Why monitoring voltages matters | PDF | HTML | 2015年 6月 17日 | |||
| 应用手册 | Working With Boost Converters | 2015年 6月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 评估模块
本工具文件夹介绍了德州仪器 (TI) TPS61230 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS61230 的操作和功能。本用户指南包含硬件的设置说明、EVM 的印刷电路板布局、原理图、物料清单以及 EVM 的测试结果。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS61230 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMA74B.ZIP (62 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。集成式负载开关用于降低待机功耗并更大限度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。该器件还配备了 USB Type-C 充电端口,可支持更高的电力输送并更大程度地缩短充电时间。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。