TIDA-00874

具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计

TIDA-00874

设计文件

概述

此设计使用高度灵活的 PCM5242 差分输出 DAC,将极高性能的模拟输入 TPA3251 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差分输出和高 SNR 与 TPA3251 放大器的全差分模拟输入高度匹配,可实现出色的噪声性能和极低的失真。借助 PCM5242 上的 miniDSP,可以添加音频处理和滤波功能,以进一步增强终端设备的音频性能。

特性
  • 使用数字源从 TPA3251 实现高性能和音频保真度
  • 接受 USB、光学、SPDIF 和 I2S 格式的数字输入
  • 数字源输出 175W(10% THD + N 时)
  • 为 4 欧姆负载提供低于 0.004% THD + N 的 10W 功率
  • 借助 PCM5242 DAC 实现 miniDSP 处理灵活性
  • 通过全差分模拟路径进行噪声抑制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB9.PDF (249 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJX4.PDF (595 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJX3.PDF (352 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJX6.ZIP (2133 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBP2.ZIP (1764 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJX5.PDF (867 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJX2.PDF (1223 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频编解码器

SRC4392高端组合采样速率转换器

数据表: PDF
音频 DAC

PCM52424.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5010A6V 至 75V 宽输入电压、1A 恒准时非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2940-N1A、26V、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3251175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00874 Test Results 2015-12-18
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017-12-1
技术文章 How Class-D amplifiers are closing the gap on hi-res Class-AB amplifiers PDF | HTML 2016-4-1
技术文章 How to select an audio amplifier for products with internal or external speakers PDF | HTML 2016-2-29
技术文章 Selecting the right inductor for ultra-low distortion Class-D audio amplifiers PDF | HTML 2016-1-29
技术文章 Setting the new standard: High-definition audio is changing the way we listen PDF | HTML 2015-12-22
用户指南 Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) PDF | HTML 2015-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频