TIDA-00886

以单节电池运行的低功耗射频 PLL 合成器参考设计

TIDA-00886

设计文件

概述

TIDA-00886 包含 LMX2571、高性能宽带 PLLatinum™ 低功耗射频合成器,该合成器使用 TPS63050 直流/直流降压/升压转换器以单节电池供电。  TIDA-00886 表明,直流/直流降压/升压转换器对 LMX2571 的相位噪声性能产生的影响很小,甚至可以忽略不计。  LMX2571 器件在双向无线电应用以及手持式测试和测量设备中得到大量使用。虽然这是一款低电流消耗器件,在合成器模式(内部 VCO)下为 39mA,在 PLL 模式(外部 VCO)下为 9mA,但效率对于电池供电应用至关重要。

特性
  • 降压/升压转换器提供 3.3Vdc 输出,可使用电池为 LMX2571 供电
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 10MHz 至 1344MHz 范围内的任何频率
  • 在升压模式下效率 >90%,在降压模式下效率 >95%
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC19A.PDF (2307 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNG3.PDF (230 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCL6.ZIP (248 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNG2.PDF (783 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A213665V、1:1 (SPST)、双通道、模拟开关、0.75Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63050具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38798具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5900具有使能功能的 150mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2571具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Operating a Low-Power, High Performance PLL Single-Cell Battery Design Guide (Rev. A) 2016-10-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频