TIDA-00891
具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SuperSpeed MUX 参考设计
TIDA-00891
概述
TIDA-00891 旨在评估 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C™连接器结合使用的任何实施方案。 可根据要求提供参考设计文件来协助进行采用 HD3SS3220 器件的 PCB 设计。 布局文件可用作实施 TUSB321A 的指南,其中说明了布线/放置规则。 此参考设计包括用于连接传统 USB 系统的板载 USB Type-A 插头。请注意,该参考设计可能包含用于评估但不适用于生产的测试元件。
特性
- 可脱离传统 Type A USB 连接的 5V VBUS 而运行
- USB2 D+1 和 D+2、D-1 和 D-2 在 Type-C 连接器上短接,以支持两种连接方向
- 具有一个 USB Type-A 插头和一个 USB Type-C™ 插座。 Type-A 插头可连接到 USB 传统 Type-A 插座以实现主机侧连接。
- 通过 HD3SS3220对 USB3 TX 和 RX 信号进行多路复用,支持 USB Type-C™端口上的两个连接方向。
- 小型设计使系统实现变得轻松
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | TIDA-00891 Test Results | 2016-1-8 |