TPD6E05U06
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-4 EFT 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容 0.42pF 至 0.5pF(典型值)
- 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
- 超低漏电流为 10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业级温度范围:-40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装
- 业界通用的 SOD-523 封装 (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
TPDxE05U06 是基于单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管产品系列,具有超低电容。每个器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。TPDxE05U06 超低负载电容特性使得该器件非常适合保护任何高速信号引脚。
TPDxE05U06 的典型应用包括 HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata 和 V-by-One HS 中的高速信号线。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPDxE05U06 适用于超高速(最高可达 6Gbps)接口的单通道、4 通道、6 通道静电放电 (ESD) 保护器件 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2024年 9月 9日 |
| 选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025年 8月 5日 | ||||
| 应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| 技术文章 | USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? | PDF | HTML | 2017年 2月 14日 | |||
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
| 技术文章 | Two parameters to consider when selecting ESD protection diodes for HDMI 2.0 | PDF | HTML | 2015年 7月 2日 | |||
| 设计指南 | 2-Port USB 3.0 Hub (TIDA-00287) | 2014年 8月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
参考设计
TIDA-01243 — 支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 和电力输送迷你扩展坞参考设计
USB Type-C® 和电力输送 (PD) 迷你扩展坞参考设计为 USB Type-C 扩展坞提供了参考,同时支持音频传输、USB 数据传输、电力输送和视频传输。 该参考设计采用 2 英寸 × 4 英寸的小尺寸外形,可通过主 USB Type-C PD 端口支持拉电流和灌电流输送功能。视频输出功能由 DisplayPort 和 HDMI 实现。
参考设计
TIDA-03030 — 支持音频配件的 USB Type-C™ 电源路径保护参考设计
TIDA-03030 参考设计为 USB Type-C™ 应用中的电源路径提供了可靠的保护解决方案。该设计通过采用 TPS25923(电子保险丝)和 CSD17571Q2(反向阻断 FET),实现对供电通路的保护,可防范过压、过流、热插拔及反向电流等异常情况。该系统解决方案可模拟下行端口 (DFP) 并能够检测上行端口 (UFP) 器件的连接。TIDA-03030 参考设计还支持 USB Type-C 音频配件的模拟音频功能。可在 20mm x 20mm 四层单面解决方案中实现具有音频配件功能的灵活 VBUS 保护。
参考设计
TIDA-00891 — 具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SuperSpeed MUX 参考设计
TIDA-00891 旨在评估 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C™连接器结合使用的任何实施方案。 可根据要求提供参考设计文件来协助进行采用 HD3SS3220 器件的 PCB 设计。 布局文件可用作实施 TUSB321A 的指南,其中说明了布线/放置规则。 此参考设计包括用于连接传统 USB 系统的板载 USB Type-A 插头。请注意,该参考设计可能包含用于评估但不适用于生产的测试元件。
参考设计
TIDA-00890 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SuperSpeed MUX 参考设计
TIDA-00890 软件狗旨在评估 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。 此参考设计还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C™连接器结合使用的任何实施方案。 布局文件可用作实施 TUSB321A HD3SS3220 的指南,其中说明了布线/放置规则。此参考设计包括用于连接到传统 USB 系统的板载 USB Type-A 插头。请注意,该设计可能包含用于评估但不适用于生产的测试组件。
参考设计
TIDA-00624 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB Type-C SS (SuperSpeed) 多路复用器参考设计
此适配器将 USB 标准主机 Type-A 端口转换为 Type-C DFP(下行端口),并支持默认的 1.5A 和 3.0A VBUS 电流电平。TUSB2522 通过将 2:1 USB 3.1(高达 10Gbps)多路复用器与 DFP 控制器集成在一起来监控 Type-C 配置通道 (CC) 引脚,从而简化了设计,进而可确定多路复用器选择的插头方向以及用于控制 VCONN 和 VBUS 电源开关的器件连接。
参考设计
TIDA-00288 — 4 端口 USB 3.0 集线器
这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速、全速或低速连接。该集线器设计可为每个下游端口提供电源控制和过流保护。
参考设计
TIDA-00287 — 2 端口 USB 3.0 集线器
这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的双端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速、全速或低速连接。
该集线器设计可为每个下游端口提供电源控制,还可以提供过流保护和 ESD 保护。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RVZ) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。