TIDA-00895

1 至 2 节串联 I2C 锂离子电池组管理器参考设计

TIDA-00895

设计文件

概述

德州仪器 (TI) bq28z610 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构可通过 I2C 广播命令在电量监测处理器与内部电池充电器控制器之间进行通信。该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,因此可简化客户的设计过程。它包含一个过压集成电路 (IC),可提供额外的安全保护。

特性
  • 完全集成监测计和保护器,支持 1 到 2 节串联锂离子或锂聚合物电池
  • 第二级保护器提供过压保护
  • Impedance Track 技术
  • 集成 SHA-1 身份验证
  • 此电路设计已经过测试,并包含可订购的 EVM、用户指南和评估软件
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBG8.PDF (138 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKG0.PDF (199 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKF9.PDF (207 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKG2.ZIP (1251 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBT3.ZIP (439 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKG1.PDF (583 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKF8.PDF (221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ28Z610适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ28Z610-R1适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ28Z620具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ294502用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.35v OVP

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16412Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、16mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

评估板

BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块

德州仪器 (TI) bq28z610 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构可通过 I2C 广播命令在电量监测处理器与内部电池充电器控制器之间进行通信。该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,因此可简化客户的设计过程。它包含一个过压集成电路 (IC),可提供额外的安全保护。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00895 1 至 2 节串联 I2C 锂离子电池组管理器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00895 1 至 2 节串联 I2C 锂离子电池组管理器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00895 Test Results 2016-2-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频