CSD16412Q5A

正在供货

采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、16mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD17579Q5A 正在供货 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET This product has lower resistance and a lower price.

产品详情

VDS (V) 25 VGS (V) 16 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 11 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 16 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 2.9 QGD (typ) (nC) 0.7 QGS (typ) (nC) 1.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 52 ID - package limited (A) 52 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 25 VGS (V) 16 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 11 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 16 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 2.9 QGD (typ) (nC) 0.7 QGS (typ) (nC) 1.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 52 ID - package limited (A) 52 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Ultra Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5mm × 6mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in
      Networking, Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control FET Applications

NexFET is a trademark of Texas Instruments.

  • Ultra Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5mm × 6mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in
      Networking, Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control FET Applications

NexFET is a trademark of Texas Instruments.

The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 N-channel NexFET™ Power MOSFETs, CSD16412Q5A 数据表 (Rev. A) 2010年 9月 28日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 英语版 2015年 5月 12日
产品概述 NexFET 功率 MOSFET 2009年 7月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 单节电池至两节电池可编程电池管理器评估模块

bq28z610 评估模块 (EVM) 是用于 bq28z610 或 bq294502 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 bq28z610 和 bq294502 电路模块以及指向基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。该电路模块包含一个 bq28z610 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC 以及监测和预测容量、执行电芯平衡、监测关键参数、防止 1 或 2 节串联锂离子或锂聚合物电池组电芯出现过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载元件。该电路模块直接与电池中的各电芯相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq28z610 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s 锂离子电池组管理器评估模块

bq78z100EVM-532 评估模块 (EVM) 是用于 bq78z100 或 bq294502 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 bq78z100 和 bq294502 电路模块以及指向基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。该电路模块包含一个 bq78z100 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC 以及监测和预测容量、执行电芯平衡、监测关键参数、防止 1 或 2 节串联锂离子或锂聚合物电池组电芯出现过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载元件。该电路模块直接与电池中的各电芯相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq78z100 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD16412Q5A Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLLM113B.ZIP (9 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
参考设计

PMP9769 — 中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计

此参考设计包括用于汽车环境中独立紧急呼叫 (eCall) 系统的完整电源管理解决方案。其电路由汽车蓄电池轨直接供电。它还管理一个在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall 系统供电的备用蓄电池。它提供电源路径管理,通过此管理功能直接将可用电源轨引至四个直流/直流转换器,这些转换器再为所需的 eCall 系统功能块供电。该解决方案经过优化,能够在由备用蓄电池供电时以最高效率运行。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00884 — 1 至 2 节串联 HDQ 锂离子电池组管理器参考设计

德州仪器 (TI) bq78z100 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构可通过 HDQ 广播命令在电量监测处理器与外部电池充电器控制器之间进行通信。该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,因此可简化客户的设计过程。它包含一个过压集成电路 (IC),可提供额外的安全保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00895 — 1 至 2 节串联 I2C 锂离子电池组管理器参考设计

德州仪器 (TI) bq28z610 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构可通过 I2C 广播命令在电量监测处理器与内部电池充电器控制器之间进行通信。该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,因此可简化客户的设计过程。它包含一个过压集成电路 (IC),可提供额外的安全保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频