产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 3 Number of series cells (min) 2, 3 Features Overvoltage, Single pin output drive Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 25 Overvoltage protection 4.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.35 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.35
Rating Catalog Number of series cells (max) 3 Number of series cells (min) 2, 3 Features Overvoltage, Single pin output drive Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 25 Overvoltage protection 4.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.35 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.35
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 用于二级保护的 2 节和 3 节串联电池过压监控器
  • 固定可编程延迟计时器
  • 固定 OVP 阈值
    • 可用范围为 3.85V 至 4.6V
  • 固定 OVP 延迟选项:4s 或 6.5s
  • 高精度过压保护: ±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 小型封装尺寸
    • 6 引脚 SON
  • 用于二级保护的 2 节和 3 节串联电池过压监控器
  • 固定可编程延迟计时器
  • 固定 OVP 阈值
    • 可用范围为 3.85V 至 4.6V
  • 固定 OVP 延迟选项:4s 或 6.5s
  • 高精度过压保护: ±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 小型封装尺寸
    • 6 引脚 SON

BQ2945xy 系列产品是用于锂离子电池组系统的二级电压监控器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。根据配置,如果两节或三节电池中的任何电池存在过压,则在经过固定的延迟后会触发一个输出。在过压状态满足指定的延迟计时器条件后,该输出触发为高电平状态。

BQ2945xy 系列产品是用于锂离子电池组系统的二级电压监控器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。根据配置,如果两节或三节电池中的任何电池存在过压,则在经过固定的延迟后会触发一个输出。在过压状态满足指定的延迟计时器条件后,该输出触发为高电平状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ2947 正在供货 锂离子保护,可实现精确的逐节电池电压监视 Effective 2-4s cell battery protector with wide range programmable thresholds, reduced power consumption, high accuracy and small solution size.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2945xy 适用于 2 节和 3 节串联锂离子电池的过压保护器件 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 8月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 单节电池至两节电池可编程电池管理器评估模块

bq28z610 评估模块 (EVM) 是用于 bq28z610 或 bq294502 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 bq28z610 和 bq294502 电路模块以及指向基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。该电路模块包含一个 bq28z610 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC 以及监测和预测容量、执行电芯平衡、监测关键参数、防止 1 或 2 节串联锂离子或锂聚合物电池组电芯出现过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载元件。该电路模块直接与电池中的各电芯相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq28z610 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BQ294502EVM-033 — bq294502EVM-033

The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s 锂离子电池组管理器评估模块

bq78z100EVM-532 评估模块 (EVM) 是用于 bq78z100 或 bq294502 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 bq78z100 和 bq294502 电路模块以及指向基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。该电路模块包含一个 bq78z100 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC 以及监测和预测容量、执行电芯平衡、监测关键参数、防止 1 或 2 节串联锂离子或锂聚合物电池组电芯出现过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载元件。该电路模块直接与电池中的各电芯相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq78z100 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00884 — 1 至 2 节串联 HDQ 锂离子电池组管理器参考设计

德州仪器 (TI) bq78z100 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构可通过 HDQ 广播命令在电量监测处理器与外部电池充电器控制器之间进行通信。该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,因此可简化客户的设计过程。它包含一个过压集成电路 (IC),可提供额外的安全保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00895 — 1 至 2 节串联 I2C 锂离子电池组管理器参考设计

德州仪器 (TI) bq28z610 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构可通过 I2C 广播命令在电量监测处理器与内部电池充电器控制器之间进行通信。该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,因此可简化客户的设计过程。它包含一个过压集成电路 (IC),可提供额外的安全保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频