可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
BQ28Z620 正在供货 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 Pin to pin replacement with 1.2-V I2C communication

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells 1-2 Cells Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Cell balancing, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells 1-2 Cells Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Cell balancing, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
VSON (DRZ) 12 10 mm² (4 mm × 2.5 mm)
  • 采用专用主模式 I2C 接口实现自主电池充电控制
  • 采用内部旁路实现电芯均衡,优化电池运行状况
  • 高侧保护 N 沟道 FET 驱动器可在故障期间实现串行总线通信
  • 适用于电压、电流和温度的可编程保护等级
  • 具备两个独立 ADC 的模拟前端
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
  • 支持低至 1mΩ 的电流感应电阻器,同时支持 1mA 电流测量
  • 支持电池跳变点 (BTP) 功能,用于 Windows 集成
  • SHA-1 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 紧凑型 12 引脚 VSON 封装 (DRZ)
  • 采用专用主模式 I2C 接口实现自主电池充电控制
  • 采用内部旁路实现电芯均衡,优化电池运行状况
  • 高侧保护 N 沟道 FET 驱动器可在故障期间实现串行总线通信
  • 适用于电压、电流和温度的可编程保护等级
  • 具备两个独立 ADC 的模拟前端
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
  • 支持低至 1mΩ 的电流感应电阻器,同时支持 1mA 电流测量
  • 支持电池跳变点 (BTP) 功能,用于 Windows 集成
  • SHA-1 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 紧凑型 12 引脚 VSON 封装 (DRZ)

德州仪器 (TI) 的 BQ28Z610-R1 器件是一款高度集成的高精度 1-2 芯串联电池电量监测计和保护解决方案,可实现自主的电荷控制和电芯均衡。

BQ28Z610-R1 器件通过主模式 I2C 广播充电电流和电压信息,可实现自主电荷控制,从而消除通常由系统主机控制器产生的软件开销。

BQ28Z610-R1 器件提供了一个基于电池组的全集成解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1-2 芯串联锂离子和锂聚合物电池组。

BQ28Z610-R1 电量监测计通过 I2C 兼容接口进行通信,并将超低功耗的高速 TI BQBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。

德州仪器 (TI) 的 BQ28Z610-R1 器件是一款高度集成的高精度 1-2 芯串联电池电量监测计和保护解决方案,可实现自主的电荷控制和电芯均衡。

BQ28Z610-R1 器件通过主模式 I2C 广播充电电流和电压信息,可实现自主电荷控制,从而消除通常由系统主机控制器产生的软件开销。

BQ28Z610-R1 器件提供了一个基于电池组的全集成解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1-2 芯串联锂离子和锂聚合物电池组。

BQ28Z610-R1 电量监测计通过 I2C 兼容接口进行通信,并将超低功耗的高速 TI BQBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 芯串联锂离子电池组的Impedance Track™ 电量监测计和保护解决方案 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-3
* 用户指南 BQ28Z610-R1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2019-12-9
应用手册 化合物 ID 选择工具 (GPC) 简易指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 如何创建认证密钥并将其编程到 TI 电池电量监测计中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-14
应用手册 BQ28Z610-R1 变更清单 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-10-22
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021-10-15
应用手册 TI电量计应用指导 2021-6-21
应用手册 Gauge Communication 2017-1-12
应用手册 How to complete a successful learning cycle for the bq28z610/bq78z100 2016-6-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 单节电池至两节电池可编程电池管理器评估模块

bq28z610 评估模块 (EVM) 是用于 bq28z610 或 bq294502 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 bq28z610 和 bq294502 电路模块以及指向基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。该电路模块包含一个 bq28z610 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC 以及监测和预测容量、执行电芯平衡、监测关键参数、防止 1 或 2 节串联锂离子或锂聚合物电池组电芯出现过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载元件。该电路模块直接与电池中的各电芯相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq28z610 (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

支持的产品和硬件
固件

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

BQ28Z610-DEVICE-FW 是适用于 BQ28Z610-R1 和版本更高的器件的固件 (FW) 升级。BQ28Z610-R1 是高度集成的高精度 1 至 2 节串联电池电量监测计和保护解决方案,可实现自主的电荷控制和电芯均衡。
支持的产品和硬件
固件

SLUC653 — BQ28Z610-R1 Gauging Firmware

支持的产品和硬件
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件 (SDK) 是一组强大的软件命令行工具,可在对使用 TI 电池管理产品的电池包进行编程、测试或组装的过程中提供帮助。该软件中的可执行文件支持用于 EV2300 通信收发器的 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology 替代产品。可执行文件可与单个站配合使用,但可以通过使用 MKS Technology Inc. 提供的其他软件和 GUI 扩展到多个站。本软件不支持多个站。

每个下载中有多个可执行文件,通常每个平台一个。还支持 BQ20xxx 和 BQ30xxx 等较旧的产品。提供了使用 C++ 编程语言 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

PMP40496 — 具有 5V USB 的两节电池升压充电系统参考设计

这款 5V USB、两节电池升压充电器参考设计包括充电器系统和两节电池座,并带有可通过电缆连接或独立工作的电量监测计。充电器系统的关键元件包括 BQ25883 升压充电器、TUSB320LAI Type-C CC 逻辑、MSP430FR2433 微控制器 (MCU)、OLED 显示屏、USB Type-C 和 Micro B 连接器。电池电量监测计为 BQ28Z610,与 BQ25883 的内部 ADC 相结合,显示充电和电池参数。该设计可通过信号连接器 J5 连接到您自己的系统,使其成为插入式即用型解决方案。该设计适合便携式电子产品应用,例如 POS、Bluetooth® (...)
支持的产品和硬件
参考设计

PMP9769 — 中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计

此参考设计包括用于汽车环境中独立紧急呼叫 (eCall) 系统的完整电源管理解决方案。其电路由汽车蓄电池轨直接供电。它还管理一个在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall 系统供电的备用蓄电池。它提供电源路径管理,通过此管理功能直接将可用电源轨引至四个直流/直流转换器,这些转换器再为所需的 eCall 系统功能块供电。该解决方案经过优化,能够在由备用蓄电池供电时以最高效率运行。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00895 — 1 至 2 节串联 I2C 锂离子电池组管理器参考设计

德州仪器 (TI) bq28z610 器件是一个电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节串联锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。该架构可通过 I2C 广播命令在电量监测处理器与内部电池充电器控制器之间进行通信。该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,因此可简化客户的设计过程。它包含一个过压集成电路 (IC),可提供额外的安全保护。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRZ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频