TIDA-00988

160MHz 带宽无线信号测试器参考设计

TIDA-00988

设计文件

概述

该参考设计使用有源平衡-非平衡变压器放大器 (LMH5401)、LC 带通滤波器、16 位 ADC (ADC31JB68) 以及时钟清除器和发生器 PLL (LMK04828) 为标准无线信号测试器实现了 IF 子系统。使用调制信号的测量演示了具有高星座清晰度的信号接收和足够测试广泛的标准信号类型(包括 802.11ac (Wi-Fi)、蓝牙、Zigbee 以及 UMTS 和 LTE 等常见移动标准)的 MER。

特性
  • 为具有 160MHz 带宽的标准无线信号测试器实现一个 IF 子系统
  • 支持大多数标准无线信号数据类型
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBG9.PDF (3267 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLU9.PDF (82 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLU8.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLV1.ZIP (1421 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC73.ZIP (769 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLV0.PDF (919 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLU7.PDF (298 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62130A采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC31JB6816 位 500MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3878-ADJ具有使能功能的 800mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5900具有使能功能的 150mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 160-MHz Bandwidth Wireless Signal Tester Design Guide 2016-2-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频