TIDA-010019

针对温度传感器中冷端补偿的 RTD 替代参考设计

TIDA-010019

设计文件

概述

使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要精确的本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,重点介绍并解决了针对冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。针对精确的 4mA 至 20mA 传感器优化了功耗和精度性能,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。

特性
  • 超低功耗 TC 前端:< 200µA
  • 具有硅温度传感器的 RTD 类型性能
  • 用于实现 0.05°C 分辨率的 16 位 ADC
  • 比较不同的 CJC 解决方案
  • TC 温度范围为 –270°C 至 1200°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU649A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZC5.PDF (540 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZC4.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZC7.ZIP (1712 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFD4.ZIP (381 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZC6.PDF (2097 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZC3.PDF (649 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT70具有高精度匹配对和输出使能引脚的 -5.19mV/C、0.1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP23510mV/C、1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721增强型 2 通道、1/1、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP117具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA317微功耗 (50µA)、零漂移(75µV 失调电压、0.3µV/°C)、精密 RRO 仪表放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS727具有使能功能的 250mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22946具有可选电流限制 5.5V、0.15A、400mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS112U04具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 UART 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS7142具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LPV821650nA 零漂移精密毫微功耗放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF2125具有零噪声启动功能的低漂移、低功耗、小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCFK3 — TIDA-010019 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010019 针对温度传感器中冷端补偿的 RTD 替代参考设计

TIDCFK3 TIDA-010019 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-7-23
硬件开发
参考设计
TIDA-010019 针对温度传感器中冷端补偿的 RTD 替代参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfk3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfk3/tidcfk3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFK3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 针对冷端补偿的 RTD 替代参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-9-26
应用手册 RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019-7-22

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010018 适用于低功耗应用的隔离式电源和数据接口参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频